Loading

PowerFlex 7000中電圧ドライブの運転および保守

個人配送のみ

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: MV7000-LD
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • カテゴリ: Maintain Troubleshoot
  • 期間: 4日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースでは、MV PowerFlex® 7000ドライブの運転・保守に必要な技術を習得していただきます。ハードウェアの理解、プログラミング手順、およびトラブルシューティングに重点を置いています。このコースを修了すると、以下のタスクを経験し、実行できるようになります:

  • MV機器での作業時に適切な安全対策を採用する
  • 適切なドライブとモータの動作を認識する
  • すべての主要パラメータの重要性を理解する
  • ドライブの故障をトラブルシューティングする
  • PowerFlex 7000可変周波数ACドライブの電力部品を取り外し、交換する

目標

このコースを修了後、学生は以下のトピックについて知識を持つべきです:

  • MV製品概要
  • PF7000ドライブトポロジ
  • 電力部品
  • 安全トレーニング(ロックアウト/タグアウト)
  • 電源(クラシックおよびForGe)
  • PF7000クラシックおよびForGe制御基板
  • 電圧および電流モニタ(クラシックおよびForGe)
  • ドライブ冷却システムと動作
  • 保守とトラブルシューティング
  • ハンズオン実習:
    • デバイス交換
    • 抵抗チェック
    • 制御電圧チェック
    • クラシックおよびForGe制御基板チェック
    • クラシックおよびForGe図面の確認
    • HMI PV550 / PV1000
    • ドライブ設定と制御データのアップロード
    • ファームウェアのダウンロード

受講対象者

このコースは、PowerFlex 7000ドライブの運用および保守に従事するエンジニア、技術者、および電気の保守担当者を対象としています。 

前提条件

このコースを正常に修了するには、以下の前提条件が必要です:

  • 電気に関する実用的な知識、および電気の・産業安全に関する知識(保護具要件と安全な作業慣行を含む) 
  • 電気の原理と回路に関する包括的な知識
  • マルチメータ、電流計、オシロスコープの使用に関する実践的経験

受講者用教材

受講者の学習体験を向上させ、促進するために、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 受講者マニュアルには、このコースで紹介される主要概念、定義、例、および演習が含まれています
  • ラボブックは学習活動とハンズオン実習を提供します。各演習の後に解答が含まれており、即座にフィードバックを得ることができます。この作業支援ツールにより、学習した内容を即座に自分の業務に適用することができます。 

ハンズオン実習

このコース全体を通して、様々なハンズオン演習を通じて学習したスキルを練習する機会があります。これらの演習は、各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。 

コース予定

1日目

  • PowerFlex 7000ドライブ製品概要
  • PowerFlex 7000ドライブトポロジ
  • PowerFlex 7000ドライブ電源コンポーネント–ドライブコンポーネント識別ハンズオン実習
  • PowerFlex 7000ドライブ抵抗チェック–ドライブ抵抗チェックおよびデバイス交換ハンズオン実習

2日目

  • PowerFlex 7000 ForGeドライブ制御電源–電源コンポーネント識別、測定、および交換ハンズオン実習
  • PowerFlex 7000 ForGe制御ハードウェア–ドライブ制御ハードウェアコンポーネント識別および交換ハンズオン実習
  • PowerFlex 7000ドライブ通信
  • 電圧および電流モニタ–ForGe制御–電圧および電流モニタ識別ハンズオン実習

3日目

  • PowerFlex 7000ドライブ冷却–ドライブ冷却コンポーネント識別ハンズオン実習
  • PowerFlex 7000ドライブ動作–PowerFlexドライブ動作ゲートテスト、システムテスト、および電流テストハンズオン実習
  • PowerFlex 7000ドライブチューニング–整流器チューニング、モータインピーダンストューニング、およびモータ磁束/速度レギュレータチューニングハンズオン実習

4日目

  • PowerFlex 7000ドライブターミナル
    • Forge Shellハンズオン実習–PowerFlex NetServerインターフェース(PFNI)IPアドレスハンズオン実習
    • ファームウェアインストールハンズオン実習
    • ブラックボックスデータ収集ハンズオン実習
    • 診断トレンドハンズオン実習
    • アラームおよび故障トラブルシューティングデモ/ハンズオン実習
  • 液冷ドライブメンテナンスおよびコミッショニング(液冷ドライブをお持ちの受講者向けオプション半日コース)
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 7000中電圧ドライブの運転と保守