Loading

機械図面読解

個人配送のみ

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: FND-015
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Craft Skills
  • カテゴリ: Understand
  • 期間: 3日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースは、機械図面および印刷物に記載されている情報の理解を提供し、参加者にコンポーネントを理解・識別する能力、およびテーパー面や機械加工面の寸法を識別する方法を提供します。

目標

このコースの修了時には、以下のことができるようになります:

  • 機械図面の種類を列挙し、説明する
  • タイトルブロック、凡例、リビジョン、材料リストの目的を位置と内容の観点から説明し、記述する
  • 図面で使用される6種類の線の意味を記述し、識別する
  • 図面で使用されるビューの種類を識別し、定義する
  • 図面が与えられた場合、その構造、サイズ、位置寸法を識別する
  • 機械図面上の公差を見つけ、識別する
  • ねじ山を測定し、識別する
  • 図面に見られる異なる種類の寸法を識別し、議論する
  • P&IDの異なる要素を識別し、議論する
  • 単純な機械システムの回路図を描く

受講対象者

このコースは機械保全技術者を対象として設計されています。

前提条件

なし

施設要件

各参加者に対して施設からの機械図面を含む:

  • 正投影図
  • P&ID
  • 作業図面
  • 詳細図面
  • アイソメ図

コース予定

1日目

  • 導入
  • タイトルブロック情報の解釈
  • 線種の認識
  • 図面特性の解釈

2日目

  • ねじ頭部と留め具情報の読み取り
  • 寸法の解釈
  • 表面タイプの識別

3日目

  • 番号システムの使用
  • リビジョン管理の確認
  • 図面の位置確認
  • 実習演習
  • 復習
  • 最終実習
  • 筆記試験
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポート
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース