コース目的
このコースを修了後、IntelliCENTER®ソフトウェアを搭載した新規設置の CENTERLINE® MCC が与えられた場合、EtherNet/IPネットワーク上で動作するモータ制御システムを構築できるようになります。
このコースを修了後、IntelliCENTER®ソフトウェアを搭載した新規設置の CENTERLINE® MCC が与えられた場合、EtherNet/IPネットワーク上で動作するモータ制御システムを構築できるようになります。
このコースを修了後、受講者は以下のタスクを実行できるようになります:
このコースは、IntelliCENTER / DeviceNet MCCの設計、設置、使用に携わる制御エンジニア、電気技術者、システムインテグレーターを対象としています。
以下の前提条件が必要です:
学習体験を向上・促進するため、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:
コース全体を通して、様々な実習演習を通じて学習したスキルを実践する機会があります。また、統合実習を完了することで、いくつかの重要なスキルを組み合わせて実践する機会もあります。
1日目
2日目