Loading

産業用電気の制御基礎

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: MFG-213
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Craft Skills
  • カテゴリ: Understand
  • 期間: 4日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースは、機械制御を設置、保守、トラブルシューティングするために必要な知識とスキルを提供するように設計されています。

目標

このコースの修了時には、以下のことができるようになります:

  • 電気機器の設置、点検、またはロックアウト時に遵守すべき安全上の考慮事項を定義する
  • 入力・出力装置、リレー、およびモーターの用途と機能を定義する
  • 回路図と論理の読み方を実演する
  • 開放状態と短絡状態を定義し、電圧と電流の測定を実行する
  • 実習において電圧、電流、抵抗、導通を測定するための以下の試験機器の適切な使用方法を実演する:VOM、DVM、マルチメーター、導通テスター、アンププローブ
  • 変圧器の巻数比、主電圧、二次負荷が与えられた場合に、二次電圧、二次電流、一次電流を概算する
  • 240Vおよび480V動作における制御変圧器の主電流の適切な配線構成を特定する
  • 銘板情報を使用して、480V動作における変圧器の最大主電流を概算する

受講対象者

電気機械式機械制御の設置、保守、トラブルシューティングする責任を持つ個人がこのコースを受講すべきです。

前提条件

このコースを正常に修了するには、以下の前提条件が必要です:

  • 基本的な電気の知識に精通していること

技術要件

すべての技術はRockwell Automationによって教室での学生使用のために提供されます。このコースに参加する際に、学生が技術を持参する必要はありません。 

学習教材

学習体験を向上させ促進するために、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 学生マニュアルには、このコースで提示される主要概念、定義、例、および活動が含まれています

実習

このコース全体を通して、様々な実習演習を通じて学習したスキルを実践する機会があります。これらの演習は、各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。

演習を完了するために、基本的な電気のトレーニングワークステーションを使用します。コースで教えられる基本スキルはすべての電気の制御アプリケーションに適用されるため、実習演習により職場環境で学習したことを応用することができます。 

コース予定

1日目

  • 電気の安全
  • 電気の基礎
    • 基本概念と用語
    • 電気の供給源
    • 変圧器
    • 配線器具
    • 配線規格
  • 実習

2日目

  • 入力機器
    • 押しボタン
    • リミット、近接、トグル、ロータリースイッチ
    • リレー
  • 出力機器
    • モーター
    • ヒーター
    • パネルメーター
    • 表示灯
  • 遮断機器
    • ヒューズ
    • 回路ブレーカー
    • 過負荷保護装置
  • コンタクター
  • マルチメーターの使用
  • 実習

3日目

  • 論理機器
    • タイマー
    • カウンター
  • 実習
  • 回路図
    • BOM
    • タイトルブロック
    • 基本回路記号
    • 配線識別
  • 論理図
    • スイッチ
    • タイマー
    • リレー
    • 真理値表
  • ラダー図
    • ラング識別
    • 電源レール識別
  • 実習 

4日目

  • 基本機械制御システム
  • 配電
    • 三相機器
  • 実習
  • 回路構築
  • 回路トラブルシューティング
  • 接地および非接地制御回路
  • 実習 
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left 産業用電気の制御基礎