Loading

FactoryTalk View MEおよびPanelView Plusプログラミング

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: CCV204-A
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Visualization HMI Courses
  • カテゴリ: Program Design
  • 期間: 4日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースを修了すると、FactoryTalk® View Machine Edition (ME)ソフトウェアがインストールされたコンピュータとPanelView™ Plus 7端末を使用して、端末上で動作するアプリケーションを作成できるようになります。

授業中は、以下のハンズオン実習スキルを練習します:

  • PanelView™ Plus 7端末を動作用に準備する
  • 新しいアプリケーションを作成し、端末上で実行する
  • グラフィック表示上でグラフィックオブジェクトを作成、構成し、アニメーション化する
  • 特定のグラフィック表示へのアクセス許可/制限、または特定のアクションを実行する権限のためにセキュリティを構成する
  • プロセスの変化をオペレータに警告するためのメッセージとアラームを作成・構成する

受講対象者

PanelView Plus 7端末で使用するFactoryTalk MEアプリケーションを作成する必要がある方は、このコースを受講してください。

前提条件

このコースを正常に修了するには、以下の前提条件が必要です:Studio 5000 Logix Designer レベル1: ControlLogix System Fundamentalsコース(CCP146)の修了、またはControlLogix®タグとアーキテクチャの基本的な経験。

技術要件

すべてのテクノロジーは、Rockwellが教室での学生使用のために提供します。このコースに参加する際に、学生がテクノロジーを持参する必要はありません。 

学習教材

学生の学習体験を向上させ、促進するために、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 学生マニュアルには、このコースで紹介される主要概念、定義、例、および活動が含まれています
  • ラボブックは学習活動とハンズオン実習を提供します。即座のフィードバックのために、各演習の後に解答が含まれています

ハンズオン実習

このコース全体を通して、CompactLogixとPanelView Plus 7ワークステーション ワークステーション(ABT-TDCMPX-PVP7)を使用した様々なハンズオン演習を通して、学習したスキルを練習する機会があります。演習は各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。

コース期間

これは4日間のコースです。

コース概要

1日目

·    PanelView Plus 7ターミナルを構成する

·    FactoryTalk View MEアプリケーションの作成とカスタマイズ

·    FactoryTalk Linx通信を構成する

·    FactoryTalk Securityを構成する

·   タグの作成と変更

·   FactoryTalk View MEグラフィック表示の追加と構成

2日目

·    グラフィックオブジェクトの作成と操作

·    インタラクティブコントロールの作成と構成

·    FactoryTalk View ME表示のセキュリティ構成

·    FactoryTalk View MEランタイムファイルの作成と管理

·    FactoryTalk View MEオブジェクトの基本アニメーション構成

3日目

·    アラームの作成と構成

·    マクロの作成と構成

·    RecipePlusシステムによるレシピの構成

·    言語切り替えの構成

·    データログとトレンドの構成

4日目

·    タグプレースホルダーとパラメータファイルの作成

·    情報メッセージの作成と構成

·    FactoryTalk View MEアプリケーションへのグローバルオブジェクトの追加

·    FactoryTalk View MEアプリケーションへのフェースプレートの挿入

·    FactoryTalk ViewPointソフトウェアでのFactoryTalk View MEアプリケーションの表示
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポート
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース