Loading

FactoryTalk EnergyMetrixソフトウェアのエネルギー監視システムにおけるシステム構成

個人配送のみ

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: FTEM
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Information Software Courses
  • カテゴリ: Program Design
  • 期間: 2日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

FactoryTalk EnergyMetrixを使用することで、学生はシンプルなWebブラウザを利用して、企業全体のエネルギーデータを取得、分析、保存、共有することができます。これにより、エネルギー消費を最適化するために必要な知識を配布することが容易になり、エネルギーコストを削減しながら生産性を向上させることができます。このコースは、学生にFactoryTalk EnergyMetrixの理解を提供します。また、このコースでは、FactoryTalk EnergyMetrix Webインターフェイスを操作し、そこに含まれる情報を理解する方法、FactoryTalk EnergyMetrixソフトウェアを使用してエネルギー使用量およびコストの標準およびカスタマイズされたレポートを提供する方法、さらにEnergyMetrixソフトウェアインストールのすべてのコンポーネントを構成する方法を学生に示します。

目標

このコースを修了後、受講者は以下のタスクを実行できるようになります:

  • ログイン
  • プロファイルの読み込み
  • 標準レポートの表示
  • 請求レポートの生成
  • アプリケーションと派生タグを構成する
  • 新しいドメインとグループの作成
  • 以下の構成:
  • デバイス
  • メーターおよびメータータグ
  • シンプルな料金スケジュール
  • ロールと権限
  • 手動メーター
  • アラーム
  • カスタムページ
  • 個人用スタートページ
  • 作成:
  • グリッド&チャートを使用した多目的レポート
  • レポート
  • 請求レポート
  • システム構成
  • ChartsPlusとReportsPlusの使用
  • EnergyMetrixデータベースのバックアップ
  • トランザクションログの圧縮
  • レポートの自動実行
  • デバイスとメーターのコピー

受講対象者

継続的なエネルギー関連の課題を解決するためにFactoryTalk EnergyMetrixソフトウェアを構成する必要があるマネージャー、エンジニア、および技術専門家がこのコースを受講すべきです。

前提条件

このコースを正常に修了するには、以下の前提条件が必要です:

  • 3相電力の基本的な理解
  • Rockwell Automation統合アーキテクチャ製品、ネットワーク、およびソフトウェアの基本的な理解
  • Power Monitor製品の基本的な理解
  • インターネットサーバアプリケーション、Microsoft SQLサーバ、および.NETスクリプティングの基本的な理解

受講者用教材

受講者の学習体験を向上させ促進するため、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 受講者マニュアルには、このコースで紹介される主要概念、定義、例、および演習が含まれています 

実習

このコース全体を通して、様々な実習演習を通じて学習したスキルを実践する機会があります。これらの演習は、各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。

コース予定

1~2日目

  • ログイン
  • プロファイルの読み込み
  • 標準レポートの表示
  • 請求レポートの生成
  • アプリケーションを構成する
  • 新しいドメインの作成
  • 新しいグループの作成
  • デバイスの設定
  • メーターとメータータグの設定
  • レポートの作成
  • シンプルな料金スケジュールの設定
  • 請求レポートの作成
  • ChartsPlusの使用
  • ReportsPlusの使用 
  • ロールと権限の設定
  • グリッドを使用した多目的レポートの作成
  • チャートを使用した多目的レポートの作成
  • 手動メーターの設定
  • 派生タグの構成
  • アラームの設定
  • システム構成の作成
  • EnergyMetrixデータベースのバックアップ
  • トランザクションログの圧縮
  • レポートの自動実行
  • カスタムページの設定
  • 個人用スタートページの設定
  • デバイスとメーターのコピー

トレーニング登録スペシャリストとお話しする準備はできていますか?

購入方法

トレーニング製品の購入やトレーニングソリューションの詳細については、お近くの営業所または販売代理店にお問い合わせください。

サポートの受け方

コース選択やワークステーションのオプションなどでお困りの場合は
トレーニングサービスまでお問い合わせください。

背景テクスチャ グレーグラデーション
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk EnergyMetrixソフトウェアのエネルギー監視システムにおけるシステム構成