Loading

OTプロフェッショナルのための産業用イーサネットネットワークの基礎

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: CCP182
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Network and Cybersecurity Courses
  • カテゴリ: Understand
  • 期間: 2日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースを修了すると、次のことができるようになります:基本的なイーサネットネットワーク接続スキル、用語、概念の理解を実証すること、およびこれらのスキルを高度なネットワーク仕様、構成、トラブルシューティングタスクの実施時に適用すること。

このコースでは、デバイス間の通信を検証し、データ転送タイプを認識し、OSIモデルのレイヤ2とレイヤ3のスイッチング機能を区別する方法を学習します。また、ルーティングプロセスを特定し、Device Managerおよびコマンド・ライン・インターフェイス(CLI)コマンドを使用してスイッチを監視し、Cisco IOS構成ファイルを操作します。このコースは、The Connected Enterpriseをサポートするプロジェクトで他の専門家とコミュニケーションを取るための主要なIT用語と概念をより明確に理解できるよう準備します。

目標

このコースを修了後、学生は以下のタスクを実行できるようになります:

  • イーサネットネットワークハードウェアレイアウトの解釈
  • 2つのイーサネットデバイス間の通信の検証
  • ホスト間イーサネット通信の基本的なデータフローの解釈
  • イーサネットデータ転送タイプの認識
  • イーサネットネットワークにおけるLayer 2スイッチング機能の認識
  • イーサネットネットワークループ回避プロトコルの認識
  • イーサネットネットワークのネットワークアドレス変換(NAT)構成の解釈
  • コマンド・ライン・インターフェイスコマンドを使用したイーサネットスイッチ情報へのアクセス
  • イーサネットネットワークにおけるLayer 3スイッチング機能の認識
  • イーサネットスイッチ上でのCisco IOS構成ファイルのコピーと削除

受講対象者

オペレーションテクノロジー(OT)の専門家(制御エンジニアなど)およびイーサネットネットワーク上で産業機器の設置、構成、保守に責任を持つその他の方々がこのコースを受講すべきです。

前提条件

このコースを正常に修了するには、基本的なWindowsオペレーティングシステムのタスクを実行する能力が必要です。

受講者用教材

受講者の学習体験を向上させ促進するため、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 受講者マニュアルには、このコースで提示される主要概念、定義、例、および演習が含まれています
  • ラボブックは学習活動とハンズオン実習を提供します。即座のフィードバックのため、各演習の後に解答が含まれています
  • EtherNet/IP手順ガイドは、EtherNet/IPネットワーク上で通信するようにデバイスを構成するための一般的なタスクを完了するために必要な手順を提供します
  • Cisco IOS構成基礎コマンドリファレンスには、イーサネットスイッチおよびルータのコマンドの包括的なリストが含まれています
  • Cisco Systems Software Configuration Guide(Industrial Ethernet 2000 Switch)のコマンド・ライン・インターフェイスの使用部分は、Ciscoインターフェイスのより詳細な内訳を示しています

ハンズオン実習

このコース全体を通して、ABT-TDENET5700ワークステーションとStratix® 8000イーサネットスイッチを使用したさまざまなハンズオン実習を通じて、学習したスキルを練習する機会があります。演習は各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。

コース アジェンダ

1日目

  • イーサネットネットワークハードウェアレイアウトの解釈
  • 2つのイーサネットデバイス間の通信の検証
  • ホスト間イーサネット通信の基本データフローの解釈
  • イーサネットデータ転送タイプの認識
  • イーサネットネットワークにおけるレイヤ2スイッチング機能の認識

2日目

  • イーサネットネットワークループ回避プロトコルの認識
  • イーサネットネットワークのネットワークアドレス変換構成の解釈
  • コマンド・ライン・インターフェイスコマンドを使用したイーサネットスイッチ情報へのアクセス
  • イーサネットネットワークにおけるレイヤ3スイッチング機能の認識
  • イーサネットスイッチでのCisco IOS構成ファイルのコピーと削除
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポート
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース