Loading

EtherNet/IP構成とトラブルシューティング

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: CCP183
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Network and Cybersecurity Courses, Process Control Courses
  • カテゴリ: Maintain Troubleshoot
  • 期間: 3日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースでは、以下を効果的に行えるよう準備します:

  • 様々なネットワーク要件を満たすためにStratix®スイッチ(5700、8000、および/または8300)を構成する
  • ロータリースイッチと様々なソフトウェアを使用してEtherNet/IPネットワーク上のデバイスにIPアドレスを割り当てる
  • スイッチのパフォーマンスとステータスを監視する
  • ネットワーク上のスイッチおよびデバイスの問題を診断し解決する

スイッチ構成中に、以下の機会があります:

  • Device Manager Web InterfaceとStudio 5000 Logix Designer®ソフトウェアの両方を使用してスイッチを構成する
  • マシンレベルのネットワークデバイスをプラントネットワークから分離するために、1対1のネットワークアドレス変換(NAT)を構成する
  • スイッチへのアクセスを保護し制限する。EtherNet/IPネットワークが稼働したら、ウェブベースの技術を使用して診断情報を監視し、ウェブサーバモジュールのデータビューおよびタグ値を変更します

ネットワーク上のデバイス間の通信問題を解決します。EtherNet/IPネットワークのメディアおよびコンポーネント(Stratix 5700スイッチを含む)をトラブルシューティングし、システムおよびポートの問題を解決するための診断テストを実行し、スイッチのリセットなどの一般的な機能を実行します。

目標

このコースを修了後、受講者は以下のタスクを実行できるようになります:

  • コンピュータにIPアドレスを割り当てる
  • 以下を使用してIPアドレスを割り当てる:
  • RSLinx Classicソフトウェアとロータリースイッチ
  • BOOTP-DHCPサーバソフトウェア
  • EtherNet/IPネットワークの問題を特定する
  • EtherNet/IPモジュールおよびネットワークコンポーネントの問題を診断する
  • ウェブ対応技術を使用してEtherNet/IPネットワークを監視する

受講対象者

産業用オートメーションおよび制御システム(IACS)ネットワークの導入と保守を行う必要がある技術者およびエンジニアが本コースを受講すべきです。

前提条件

本コースを正常に修了するには、以下の前提条件が必要です:

  • Studio 5000 Logix Designer Level 1: ControlLogix System Fundamentalsコース(CCP146)の修了、またはControlLogixコントローラへのプロジェクトファイルのダウンロードなどの同等の経験 

受講者用教材

受講者の学習体験を向上・促進するため、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 受講者マニュアルには、本コースで紹介される主要概念、定義、例、および演習が含まれています
  • ラボブックは学習活動とハンズオン実習を提供します。即座のフィードバックのため、各演習の後に解答が含まれています
  • EtherNet/IP手順ガイドは、EtherNet/IPネットワーク上での通信用にStratix®スイッチおよびその他のデバイスを構成するための一般的なタスクを完了するために必要な手順を提供します

ハンズオン実習

本コース全体を通して、ABT-TDENET5700ワークステーションとStratix 8000スイッチを使用した様々なハンズオン実習を通じて、学習したスキルを練習する機会があります。演習は各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。

コース概要

1日目

  • コンピュータのIPアドレスの割り当て
  • デバイスのIPアドレスへのPing
  • RSLinx Classicソフトウェアおよびロータリースイッチを使用したIPアドレスの割り当て
  • BOOTP/DHCPサーバソフトウェアを使用したIPアドレスの割り当て
  • Express Setupを使用したStratix 5700スイッチ設定の構成
  • VLANの作成および割り当て 

2日目

  • DHCP永続性の構成
  • ネットワークアドレス変換(NAT)の構成
  • ポートセキュリティおよびトラフィック監視の構成
  • Stratix 5700スイッチのステータスおよびパフォーマンスの監視
  • Studio 5000 Logix Designerプロジェクトを使用したStratix 5700スイッチの管理

3日目

  • EtherNet/IPネットワーク問題の分離
  • EtherNet/IPモジュールの問題の診断
  • EtherNet/IPネットワークコンポーネントの問題の診断
  • Web対応技術を使用したEtherNet/IPネットワークの監視
  • Stratix 5700スイッチのトラブルシューティング
  • Stratix 5700スイッチファームウェアの更新

トレーニング登録スペシャリストとお話しする準備はできていますか?

購入方法

トレーニング製品の購入やトレーニングソリューションの詳細については、お近くの営業所または販売代理店にお問い合わせください。

サポートの受け方

コース選択やワークステーションのオプションなどでお困りの場合は
トレーニングサービスまでお問い合わせください。

背景テクスチャ グレーグラデーション
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left サポート
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース