Loading

燃焼の基礎

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: ICS-120
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Craft Skills
  • カテゴリ: Understand
  • 期間: 2日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースでは、燃焼機器の作業や保守を行う際の理論、機能、設計、熱伝達方法、および安全上の問題について説明します。

目標

このコースの修了時には、以下のことができるようになります:

  • 燃焼の三要素を説明する
  • 熱、温度、比熱の関係を説明する
  • 熱伝達の異なる方法を列挙し、議論する
  • 燃焼の副産物を特定し、議論する
  • 化学量論的条件を特定し、その重要性を説明する
  • 基本的な燃焼システムの構造を説明する
  • 燃焼システムに関連する安全装置を説明する
  • 与えられた部品を使用して燃焼システムの基本的な燃料トレインを設計する

受講対象者

このコースは機械技術者向けに設計されています。

前提条件

なし

技術要件

すべての技術はRockwell Automationによって教室での学生使用のために提供されます。このコースに参加する際に、学生が技術機器を持参する必要はありません。

学生教材

学生の学習体験を向上させ促進するため、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 学生マニュアルには、このコースで提示される主要概念、定義、例、および活動が含まれています
  • 実習ガイドには、実践的な演習が含まれています

実践練習

このコース全体を通して、様々な実践的な演習を通じて学習したスキルを練習する機会があります。これらの演習は各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。

また、コース中に複数の統合実習を完了することで、主要スキルのグループを組み合わせて練習する機会もあります。

コース予定

1日目

  • 燃焼理論の説明
  • 火炎構造の分析
  • 熱、温度、比熱の関係の相関
  • 燃料/空気比の概念の適用
  • 二酸化炭素、O₂、可燃物の割合の測定
  • バーナーの一般的な種類の列挙

2日目

  • 各種バーナーに関連する各種制御弁、送風機、調整器、スイッチの列挙
  • 熱伝達の3つのモードの区別
  • 熱伝達率の説明
  • 石炭予熱の説明
  • 復習
  • 試験
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left 燃焼の基礎