Loading

CENTERLINE MCCとIntelliCENTERソフトウェアのEtherNet/IPネットワークでのコミッショニング

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: CCI108
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Network and Cybersecurity Courses, Power Control (Drives and MCC) Courses
  • カテゴリ: Program Design
  • 期間: 3日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースを修了すると、IntelliCENTER®ソフトウェアを搭載した新しくインストールされたCENTERLINE® MCCが与えられた場合、EtherNet/IPネットワーク上で動作するモータ制御システムを構築できるようになります。コース全体を通して、以下を含む多数のハードウェアおよびソフトウェア製品を使用します:

  • IntelliCENTERソフトウェア
  • E300™およびE3 Plus™電子過負荷保護リレー
  • PowerFlex® 525およびPowerFlex 40可変速度ドライブ
  • Stratix® 5700産業用イーサネットスイッチ
  • Logix5000™コントローラおよびStudio 5000 Logix Designer®アプリケーション
  • FactoryTalk® Viewソフトウェア

モータ制御システムの適切な機能を確保するために使用できるさまざまなツールを紹介します。このコースでは、CENTERLINE MCCが制御システムの他の部分とどのように相互作用するかも示します。

目標

このコースを修了後、受講者は以下のタスクを実行できるようになります:

  • CENTERLINE MCCセクション間の接続を確認する
  • MCCのEtherNet/IPネットワークトポロジを実装する
  • 以下を構成する:
  • Stratix 5700イーサネットスイッチの設定
  • IntelliCENTERソフトウェアの設定
  • E300およびE3 Plus電子過負荷保護リレー
  • PowerFlex 525およびPowerFlex 40ドライブパラメータ
  • IntelliCENTERソフトウェアおよびデータディスクをインストールする
  • IntelliCENTERソフトウェアを使用してCENTERLINE MCCラインナップのプロパティを変更する
  • Studio 5000 Logix DesignerアプリケーションにMCCコンポーネントを追加する
  • CENTERLINE MCC内のPowerFlex 525ドライブの自動デバイス構成を有効にする
  • FactoryTalk ViewアプリケーションにIntelliCENTER ActiveXコントロールを追加する
  • IntelliCENTERエネルギーソフトウェアデータを構成および表示する
  • IntelliCENTERソフトウェアデータベースにドキュメントを追加する
  • IntelliCENTERソフトウェアでMCCコンポーネントのスペアパーツリストを変更する
  • IntelliCENTERソフトウェアデータベースを管理する

受講対象者

CENTERLINEモータ・コントロール・センタの運用開始に責任を持つシステムエンジニアおよび/またはその他の担当者。

前提条件

このコースを正常に修了するには、以下の前提条件が必要です:

  • 電気に関する実用的な知識、および電気の・産業安全に関する知識(保護具要件と安全な作業慣行を含む)
  • Studio 5000 Logix Designer レベル1: ControlLogix System Fundamentalsコース(CCP146)の修了または同等の経験

受講者用教材

受講者の学習体験を向上・促進するため、コースパッケージの一部として以下の教材が提供されます:

  • 受講者マニュアル – このコースで紹介される主要概念、定義、例、および演習を含む
  • EtherNet/IPネットワーク上のCENTERLINE MCC手順ガイド – モータ・コントロール・センタと相互作用できるデバイスに共通するタスクの段階的な手順を提供
  • EtherNet/IP手順ガイド – EtherNet/IPネットワーク上での通信用にStratix®スイッチおよびその他のデバイスを設定する際に共通するタスクを完了するために必要な手順を提供

実習

このコース全体を通して、各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てた様々な実習演習を通じて、学習したスキルを実践する機会があります。

コース概要

1日目

  • CENTERLINE MCCの構造と組立の認識
  • CENTERLINE MCCセクション間の接続の確認
  • CENTERLINE MCC用EtherNet/IPトポロジの実装
  • Stratix 5700イーサネットスイッチ設定の構成
  • IntelliCENTERソフトウェアとMCCデータディスクのインストール

2日目

  • IntelliCENTERセキュリティおよび管理設定の構成
  • IntelliCENTER EnergyとFactoryTalk EnergyMetrixソフトウェアの統合
  • IntelliCENTERソフトウェアを使用したCENTERLINE MCCラインナッププロパティの変更
  • E300およびE3 Plus電子過負荷保護リレーの構成
  • PowerFlex 525およびPowerFlex 40ドライブパラメータの構成
  • MCCデバイスの追加とStudio 5000 Logix Designerアプリケーションへのデータアップロード

3日目

  • IntelliCENTER MCCデバイス用自動デバイス構成の操作
  • FactoryTalk ViewアプリケーションへのIntelliCENTER ActiveXコントロールの追加
  • IntelliCENTER Energyソフトウェアデータの表示
  • IntelliCENTERソフトウェアデータベースへのドキュメントの追加
  • IntelliCENTERソフトウェアでのMCCデバイススペアパーツリストの変更
  • IntelliCENTERソフトウェアデータベースの管理
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left CENTERLINE MCCとIntelliCENTERソフトウェアのEtherNet/IPネットワークでのコミッショニング