Loading

バッテリとUPS

個人配送のみ

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: EMS-225
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Craft Skills
  • カテゴリ: Understand
  • 期間: 1日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースでは、産業用バッテリ、UPS、および切替スイッチ/転送スイッチに関連する概念について情報を提供します。

目標

このコースを修了後、学生は以下のタスクを実行できるようになります:

  • バッテリの種類を識別する
  • さまざまなバッテリの構造と動作を説明する
  • 鉛蓄バッテリの保守、テスト、交換、サイズ、設置に関する業界および政府標準を識別する
  • 鉛蓄バッテリの廃棄を規制する連邦規則を識別する
  • UPSの構造と動作を説明する* 切替スイッチ/転送スイッチの機能と動作を説明する
  • UPSシステムを点検する
  • バッテリの充電・放電率を分析し、交換が必要かどうかを判断する

受講対象者

このコースは電気の保守技術者向けに設計されています。

前提条件

なし

受講者用教材

受講者の学習体験を向上させ、促進するために、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 受講者マニュアルには、このコースで紹介される主要概念、定義、例、および演習が含まれています

実習

このコース全体を通して、様々な実習演習を通じて学習したスキルを実践する機会があります。これらの演習は各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。また、コース中に複数の統合実習を完了することで、主要スキルのグループを組み合わせて実践する機会もあります。

コース概要

1日目

  • バッテリ特性の定義
  • 一次バッテリと二次バッテリの区別
  • 鉛蓄バッテリの種類の列挙
  • バッテリシステム用語の解釈
  • 規格およびコード要件の遵守
  • バッテリ用途の列挙
  • 充電および放電方法の適用
  • 「メンテナンスフリー」バッテリの使用
  • 過充電の認識
  • 熱暴走の防止
  • UPSの構造と動作
  • 切替スイッチ/転送スイッチの構造と動作
  • 復習
  • 筆記試験

トレーニング登録スペシャリストとお話しする準備はできていますか?

購入方法

トレーニング製品の購入やトレーニングソリューションの詳細については、お近くの営業所または販売代理店にお問い合わせください。

サポートの受け方

コース選択やワークステーションのオプションなどでお困りの場合は
トレーニングサービスまでお問い合わせください。

背景テクスチャ グレーグラデーション
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left バッテリとUPS