クラウドのデジタルエンジニアリングソフトウェアを使用して、より効率的かつ迅速にプロジェクトを開発する方法についてご紹介します。FactoryTalk® Twin Studio™は、チームが1つのクラウド環境で設計、プログラム、シミュレート、エミュレート、仮想試運転できるエンドツーエンドのオートメーション設計ソリューションであり、これまで以上に簡単に共通のモデルでコラボレーションし、設計を改良できます。オンデマンドデジタル設計ソフトウェアは、どのウェブブラウザからでもシンプルで効率的に作業できるソフトウェアであり、常に最新の状態を維持し、プロジェクトのワークロードの需要に合わせてユーザや計算能力を柔軟に拡張します。その結果、より良い設計をより迅速に開発できるようになります。
- プロジェクトのより迅速な実行: プロジェクトにどこからでもコラボレーションできるため、かつてないほど迅速に設計を改善し、プロジェクトを開発できます。
- 価値を増幅: マシンを仮想的に構築、テスト、試運転して、ニーズを満たすことを確認してから、設計に取り掛かることができます。
- 時間と費用の節約: ウェブブラウザを使用してどこからでもリモートで更新の展開やトラブルシューティングを実行できます。