2
割当て
FactoryTalk Remote Access環境にアクセスするには、エンタイトルメントを組織に割当てる必要があります。これにより、FactoryTalk HubでFactoryTalk Remote Accessタイルのロックが解除され、製品を起動できるようになります。
1
アクティベート
開始するには、トライアル権利を引き換えるだけです。
2
割当て
FactoryTalk Remote Access環境にアクセスするには、エンタイトルメントを組織に割当てる必要があります。これにより、FactoryTalk HubでFactoryTalk Remote Accessタイルのロックが解除され、製品を起動できるようになります。
3
アクセス
FactoryTalk Remote Access環境を開き、プロジェクトで他の人と協力を開始する準備が整いました。