Loading
Rockwell Automation ロゴ

FactoryTalk® Remote Access™ 今すぐお試しください!

レスポンス時間とサポートを大幅に強化しましょう
一人の従業員が机に座ってコンピューターを調べており、もう一人の従業員がその肩越しに立って画面上の情報を指差している

クラウドベースのソフトウェアで応答時間とサポートを強化しましょう。FactoryTalk® Remote Access™を使用すれば、どこからでもお客様の機器への安全な接続を管理、構成し、起動することができます。どこからでも優れたサポートをより迅速に提供する方法を発見してください。

  • 応答時間の改善
  • コストの削減
  • 生産性の最大化
  • 安全な接続(性)

FactoryTalk Remote Accessへの無償アクセスで、あなたのチームがより多くを達成する方法をご覧ください。

*新しいドメインを作成する方ならどなたでもご利用いただけます。

FactoryTalk Remote Accessを2つの簡単なステップで使い始める

Step 1

Rockwell Automationアカウントの資格情報を使用してFactoryTalk Hubにログインします。

アカウントをお持ちでない場合は、無料でアカウントを作成できます。

Step 2

組織を選択します(または新しい組織を作成します)。FactoryTalk Remote Accessタイルがロックされている場合は、数分待ってロックが解除されてから、タイルをクリックして起動してください。 

以上です!FactoryTalk Remote Accessへの無料アクセスで今すぐ始めましょう。

サポートが必要な場合は、FactoryTalk Hubホームページの右上隅にあるヘルプメニューから「サポートに連絡」を選択してください。