Loading
青い波のイラスト
レポート

MESを全社規模に展開

MES (製造実行システム)の成熟度ギャップへの対処として推奨されるベストプラクティスをご覧ください。
レポートをダウンロード

知見をプレビュー

性能データアイコン
スケーリングの機会

多くの製造メーカが自社の業務全体でMES技術を活用していますが、その技術を全社規模に拡大する際には課題に直面しています。

デジタルエンジニアリングのアイコン
統合が最優先事項です。

製造メーカにとって、MES (製造実行システム)の完全な統合が、価値の最大化につながることがますます明らかになっています。

コンピュータチップのアイコン
AIの学習曲線

AIによる支援を受けた製造プロセスは、2030年までに2倍になると予想されています。多くの製造メーカは、AIによる知見を効果的に活用する方法をまだ学んでいる段階です。

レポートをダウンロード

製造メーカの声をご紹介
MESテクノロジの世界展開

あらゆる業界の製造メーカがどのようにして デジタルコアを活用して運用を展開しているかをご紹介します。

93%

MESを 導入しています。

44%

統合を購入決定における 最も重要な要素として挙げています。

28%

MESを 企業全体に展開しました。

レポートをダウンロード

製造メーカはMES導入において新たな課題、すなわちスケーリングに直面しています。彼らは、最初の投資を行なった後にMES技術の持つ本来の価値をどのように実現すればよいのか、当然のことながら疑問に思っています。ロックウェル・オートメーションのMES技術は、製造メーカがすぐに生産をデジタルで接続できるようにします。その後、必要に応じて将来的に導入を拡大し続けることができます。

アンソニー・マーフィー - ロックウェル・オートメーション 製品管理担当バイスプレジデント

MESを全社規模に展開

レポートを入手する

レポートをダウンロードして、 MESの全社規模に展開する方法をご覧ください。

レポートをダウンロード

MESインフラの拡張の準備はできていますか?

MESの導入から全社的な拡張へと移行するにあたり、このレポートから得られる知見をいかして今後の道筋をより深く理解してください。

お問い合わせ
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ソフト...
  4. Chevron LeftChevron Left Fac...
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite
  6. Chevron LeftChevron Left MES
  7. Chevron LeftChevron Left MESを全社規模に展開