Loading

DataReadyソリューション

整理され、状況に合ったマシンデータを使用して、より多くの運用価値を提供
お問い合わせ
FactoryTalk Optixパネル上でFactoryTalk Optixソフトウェアを使用しているオペレータ。

スマートマニュファクチャリングがデータの爆発的な増加を引き起こしていますが、知見への道は必ずしも明確ではありません​

産業用スマートマシンによって生成されたデータは、品質と生産性を大幅に向上させる途方もない秘められた可能性を保持しています。

貴社が多くの機械装置メーカ(OEM)と同様なら、貴社とそのお客様はこの意見に同意するでしょう。その価値は明らかですが、データを効果的に収集して活用するための道筋は不明瞭な場合が多くあります。製造メーカや産業界のエンドユーザが自社のマシンデータから価値を引き出すには、データ戦略全体を理解しておく必要があると思われることがあります。その圧力に加えて、膨大なデータ量だけでも対処するのが難しい場合があり、そのデータをソートし、処理し、さまざまなニーズのために簡単に扱え、役に立つ情報に変換する適切なツールを見つけるのが困難なのは言うまでもありません。すべてが多くの余計な複雑さを生み出すことになり、かなりの時間とリソースがすでに負担の多い作業量に追加されることになります。最終的に、エンドユーザはノイズを排除して何が有用で何がそうでないかを見分けることに苦労することになります。

これにより、これらのデータの課題に対処するスマートマシンを提供することによって、エンドカスタマを支援できる絶好のチャンスが生まれます。しかし、それにはしばしば障害が存在します。貴社のお客様は自社の機械から情報を得たいと分かっていますが、必ずしも正確にどのようにしてそれを使用していいかは分かっていないのです。機器の設計をどのように進めたらいいのか両者は行き詰まってしまいます。

幸運なことに、それですべてが終わりというわけではありません。ロックウェル・オートメーションは、お客様が望んでいるデータ機能を持つスマートマシンを機械装置メーカ(OEM)が構築できるインテリジェントなソリューションを持っています。

データの真の可能性を解き放つ
組立機械の前でOptixPanelディスプレイを見ている安全メガネをかけた女性オペレータ。
ブログ
データの真の可能性を解き放つ

データを設計の中核とするDataReadyソリューションを使用して、データの可能性を最大限に引き出すことができます。

今すぐ読む

柔軟性を増大させ、機器レベルをはるかに超える知見を引き出す

​ロックウェル・オートメーションのDataReady™ソリューションは、アクセス可能で、整理された、アプリケーション間でシームレスに共有可能なデータを使用して、貴社のスマートマシンを次のレベルに引き上げることができます。つまり、将来どのようにマシンデータが使用されるかを正確に定義する必要はもうありません。そのかわりに、貴社の機械は、変化する需要に応じて調整可能なデータを使用して次に何が来ても準備ができています。

データは機械から出力され、ほぼすべての外部アプリケーションプログラムで使用できるようになります。この基本的な機能を導入することで、新しいコンポーネントを導入したり、設計を見直して調整したりできる柔軟性があります。最も重要なことは、途中で変更できない意思決定にだれも縛られることはありません。

お客様が必要とする柔軟性の提供は、貴社独自の設計プロセスを犠牲にして成り立つものであってはなりません。機械装置メーカ(OEM)のニーズに応えるツールのライブラリから入手できる当社の事前構築済みコンテンツを活用すれば、よりスマートなマシンへの迅速かつ簡単な道筋を実現できます。本質的に連携するように設計されたロックウェル・オートメーションのソリューションで、シームレスな設計と構築のプロセスを実現し、一貫した運用品質をお客様にお届けできます。あるいは、選択したコンテンツを貴社独自のアプリケーションで設定し、カスタムソリューションを構築することができます。どのアプローチを選ぼうとも、お客様の期待する価値を自信を持って提供できます。

マシンデータを整理し、送信する機能を使用することにより、当社のDataReadyソリューションは新しい価値を引き出すことができます。

  • マシンレベルで直感的に使用するためのデータの視覚化と戦略的分析と機器を超えた計画立案
  • リモートで機器を最適化し、より迅速で、より柔軟なトラブルシューティング
  • 先を見越した予知保全を可能にすることで、時間と費用を節約し、機器をより長期に、より効率的に維持
DataReadyソリューションがどのようにして、DCCオートメーション社の製品を変革したかをご覧ください。

当社のソリューションが、どのようにしてこの機械メーカが知見を得るまでの時間をスピードアップし、市場で自社の製品を差別化するのを支援できるかご覧ください。

「当社の[エンドユーザ]のお客様は、実際に労働力不足という痛みを感じています。彼らは、制約を考慮して最高のOEEを達成するのに役立つ情報に基づく意思決定を行なう必要があります。当社の機器にDataReadyソリューションセットを実装することで、予知保全の取り組みや機械の電力使用量でさえもサポートする情報を提供することができます。これにより、自身のリソースの使用について情報に基づいた意思決定を行なうことができるのです。」
ホリア・スアリアン - DCCオートメーション社ロボットソリューション担当ディレクター

期待が変化しています。DataReadyソリューションでその期待に応える

ドキュメントを一緒に見ている2人のエンジニア

機器のパフォーマンスの向上

品質管理、故障診断、および他の分野にわたる問題を特定し明らかにする戦略的なデータ分析により、機械の全体的なパフォーマンスを向上させます。

2018年5月21日、5月22日にインディアナ州グリーンウッドで開催されたEndress+Hauserプロセス・トレーニング・ユニット(PTU)

新たな知見を引き出すことによりお客様を支援

たった1回の関わりではなく、戦略的な、企業全体の改善のために機器データを活用するのを支援することにより、貴社のお客様の生産ライフサイクルで価値ある協力者になりましょう。

工場内で保護ゴーグルを着用している女性

適応力があり、未来に対応できる機械の構築

大幅な費用の増大やさらに複雑にすることなく、お客様が異なるデータを収集する、または新しい使用事例を追及するのに必要な柔軟性を実現します。

歩きながら話をしている2人のエンジニア

新たな価値ある方法でカスタマサポートを強化

十分に機器データを活用して、パフォーマンスのモニタ、予知保全、またはリモートサポートのようなサービスで新たな価値を追加します。

機械のデータの可能性を最大限に引き出す

​最適に使用するためにデータを整理し、準備することに関して、機械メーカがジョブを効率的かつ高品質の結果で仕上げるのを支援できるように、ロックウェル・オートメーションは以下のような際立って優れた製品およびサービスを提供しています。

  • スマートオブジェクト: Logixコントローラレベルでエッジでの強力な分析ツール用にデータを整理し、状況に合わせ、同期させます。また、出力データの量と分析、保管、および情報層での転送に必要な時間の両方を削減します。
  • FactoryTalk® Optix™: 異なるソースからのデータを接続し、状況に合わせ、機械レベルで高度な視覚化を可能にし、どこでも必要な場所にデータを送信します。
  • FactoryTalk® Remote Access™: 任意の場所からセキュアなリモート接続を容易にし、リモート支援、インストール、プログラミング、トラブルシューティング、およびメンテナンスのような機能を可能にします。

その上、当社の製品は、ほぼすべてのアプリケーションと互換性があります。このために、柔軟な選択が可能になります。例えば、独自のカスタムソリューションを構築でき、または当社のあらかじめ構築されたコンテンツを活用することもでき、機械装置メーカ(OEM)のニーズに応えるツールのライブラリを利用して設計および構築プロセスを効率化できます。どちらの方法でも、後から変更したり、調整できる柔軟性が必ずあります。貴社のお客様は、選択したソリューションが自社のビジネスの成長とともに進化するのが分かっているので、安心して選択できます。

視覚化で未来を見据える
OptixPanelグラフィックターミナルでOptixソフトウェアを使用している男性
電子ブック
視覚化で未来を見据える

FactoryTalk® Optix™は、 HMI、IIoT、およびエッジ・コンピューティング・アプリケーション向けの共同作業可能なクラウドベースのプラットフォームを提供します。この強力な視覚化ソフトウェアが、最新技術、協業設計、拡張性の高い導入オプションでどのように価値をもたらすかをご覧ください。

今すぐ読む

マシンデータの未来を見る
Automation FairでROK Studiosのデスクに座って話しているロックウェル・オートメーションの3人。
マシンデータの未来を見る

DataReadyソリューションがデータの視覚化、整理、およびすぐに使用できる情報への変換にどのように役立つかについて、当社の専門家がご説明します。

こちらをご覧ください

専門家に加わる

エンドユーザと機械装置メーカ(OEM)との関係は刻々と変化しています。今日、機械装置メーカ(OEM)は、製品のライフサイクルに、先を見越した、頻繁かつ広範な関与を取り入れる必要があります。スマートテクノロジによって生成されるデータには、まだ活用されていない重要な価値と可能性が秘められています。

このウェビナーを見て、DataReadyスマートマシンが貴社の製造業務のデータの視覚化、整理、およびすぐに使用できる情報への変換にどのように役立つかご確認ください。


スマートマシンの統合を効率化

あまりにも頻繁に、プラントフロアで生成された莫大なデータが、未整理で、断片化され、孤立させられているのを目にします。これは、貴重なデータを見つけ、効率的に使用するのを困難にします。データの特定と統合の取り組みのために莫大な時間とリソースを費やす必要のかわりに、ユーザは今では、機器がプラントフロアに届く前に、最初からよりスマートなマシンを作成できます。

機械全体にわたる状況に沿った知見の価値を提供する用意ができていますか?

スマートオブジェクトで状況に沿った情報にされたデータの力を活用

スマートオブジェクトが、生産性、品質、および機器の稼働時間を最適化するためのデータの使用をどのように支援できるかご覧ください。

DataReady戦略について話し合う準備はできていますか?

コンサルタントに相談する
DistributorDistributor
コンサルタントに相談する

DataReadyスマートマシンがどのように貴社に運用価値をもたらすかご覧ください。

お問い合わせ
ソフトウェアの注文オプション
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
ソフトウェアの注文オプション

ソフトウェアとサブスクリプションサービスのワン・ストップ・ショッピング。

注文オプションについてご覧ください

お客様へのご提案

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ソフトウェア
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk
  5. Chevron LeftChevron Left DataReadyソリューション