Loading

FactoryTalk Conductorソフトウェア

統一されたAI駆動のエクスペリエンスを通じた設計、開発、テスト。
お問い合わせ
AIを活用するコンピュータ上の人物 - スマート製造の現状

手直しの削減、プロジェクト実行の加速、エンジニアリングリソースの効率的な活用をお探しですか?FactoryTalk® Conductor™は、ロックウェル・オートメーションエコシステム全体でAIを活用したワークフローをオーケストレーションすることで、チームがコンセプトから試運転までをより迅速に進めることを支援します。設計、開発、テストにわたり、AIを製品、データ、ドメインの専門知識と連携させることで、このソリューションは高品質なシステムをより早く提供し、反復的な手作業を削減し、専門知識への依存を最小限に抑えつつ、ライフサイクル全体にわたる運用最適化のための強固な基盤を構築します。

2027年カレンダ第1四半期にお客様向けに提供開始予定

FactoryTalk Conductorロゴ

よくある質問

FactoryTalk Conductorとは何ですか?

FactoryTalk Conductorは、AIエージェント、スキル、ワークフロー、オートメーションソフトウェアを接続するAIネイティブなオーケストレーションプラットフォームです。自然言語による対話と信頼できる産業分野の専門知識を活用し、エンジニアによるシステム設計、開発、テスト活動の加速を支援します。  

FactoryTalk ConductorとAIコパイロットの違い

従来のAIコパイロットが個々のタスクを支援するのに対し、FactoryTalk Conductorは複数のAIエージェント、ワークフロー、ソフトウェアツールがエンジニアリングプロセス全体で連携して動作することを可能にします。これにより、アプリケーション、データソース、チームにまたがる複雑な多段階の活動をより広範囲に自動化できます。  

FactoryTalk Conductorはいつ利用可能ですか?

FactoryTalk Conductorは、ボストンで開催されるオートメーションフェア 2026でプレビューされ、2027年第1四半期に商用提供開始予定です。  

FactoryTalk Conductorはどのロックウェル・オートメーション製品と連携できますか?

FactoryTalk Conductorは、拡大するロックウェル・オートメーションソフトウェアのポートフォリオ全体で動作するように設計されています。リリース時には、Studio 5000 Logix Designer®、Logix Echo™、Emulate3D®、FactoryTalk® Optix™をサポートし、今後FactoryTalk® Design Studio™、FactoryTalk® Historian、Plex®、Fiix®、その他のソリューションとの統合が予定されています。 

お客様は独自のAIエージェントおよびスキルを作成し、導入できますか?

はい。ロックウェル・オートメーションが検証したエージェントおよびスキルに加え、お客様は企業標準、業界要件、独自のエンジニアリングワークフローをサポートするために、独自のエージェントおよびスキルを作成し、導入することができます。

こちらもおすすめ

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ソフトウェア
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Conductorソフトウェア
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。
を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • ソーシャルメディア・クッキー
  • 機能性クッキー
  • パフォーマンスクッキー
  • マーケティングクッキー
  • 全てのクッキー
いつでも設定を更新することができます。詳しくは{0}をご覧ください プライバシーポリシー
CloseClose