Loading

再構成可能な3D検知
Allen-Bradley

当社のSwift-E 3D再構成可能なセンサは完全性(アイテム数)のチェック、製品レベルの検出または箱詰め、パレタイザのレイヤリングに最適です。
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
業界は進化しており、パーソナライズに対するコンシューマの期待は、より大きな製品の変動性に対する需要をもたらし、最終的には、変化する製品や条件に適応するより柔軟な製造の必要性を駆り立てています。Swift-Eの再構成可能な3Dセンサは、次のような幅広い産業アプリケーションに理想的なソリューションです。

  • 完全性/アイテム数のチェック — 多くの産業システムでは、製品の完全性または存在/不在を検証する必要があります。Swift-E は、さまざまな産業アプリケーションのオブジェクトの完全性または高さを検証するための、ノータッチの幅広いソリューションを提供します。
  • 製品レベルの検出またはボックスの充填 — Swift-Eは、バルク材料の完全性検査のレベル測定を提供して、すべてのボックスが想定どおりに充填されていることを確認できます。
  • パレタイザの積み付け — すべての製品が輸送拠点からパレットに移動したことを検証することは、パレタイズシステムにおける一般的な課題です。Swift-E を使用すると、各パレットレイヤの完全性を検証して、パレットの積み付けの整合性を確保できます。

概要

  • Web Connect ソフトウェアツールを介して組み込み構成を提供し、すべての処理がデバイス内で行われるため、追加のハードウェア/ソフトウェアは不要
  • 高さまたは距離を測定するための2つの事前構成済みおよび完全に再構成可能なアプリケーションテンプレートが含まれており、すぐに設定可能 
  • 最適化されたフレーム縦横比 640 x 480 ピクセル、43° x 33° の視野を組み合わせることで、通常 0.5〜6 m (1.6〜19.7 フィート) の範囲で高品質の検知性能を提供
  • EtherNet/IP を介して Allen-Bradley Logix コントローラと迅速かつ簡単に統合し、Connected Enterprise® を介した接続を提供し、リアルタイムのデータアクセスを提供して、生産性を最大化し、計画外のダウンタイムを回避
  • 統合された赤外線照明により、追加の照明は必要なく、設置が簡単
  • 工場で高精度に調整され、その高解像度と高速画像キャプチャのテクノロジー機能を組み合わせることで、非常に高速な結果を達成

Swift-E センサのビデオ

Swift-E の詳細、3D センサの設定方法、およびビデオを視聴して、測定と検証を開始する方法をご確認ください。

Swift-E の概要。
Swift-E で存在または不在を検証する
Swift-E を Logix5000 に追加する
WebConnect を使用して Swift-E を設定する
Swift-E を RSLinx および FactoryTalk Linx に接続する
Swift-E で充填率を測定する
認証
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CEマーク取得
  • RCM
  • UKCAマーク取得済
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left 再構成可能な3D検知