Loading

静電容量式近接センサ
Allen-Bradley

当社の静電容量式近接センサは、金属、非金属、固体および液体の検出機能を備え、他の材料を通して一部のターゲットを検出する能力があります。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
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
  • 黒色円筒形容量性センサ、バレル径30mm、DCマイクロクイックディスコネクト付き

    875L-M16NP30-D4: DC shielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

  • 18mmバレル径およびDCマイクロクイックディスコネクト付き黒色円筒形容量性センサ

    875L-N12NP18-D4: DC unshielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

  • 黒色34mm長方形静電容量式センサ、黒色2mポリ塩化ビニル樹脂ケーブル付き

    875F-M10CP34-FP02: DC shielded rectangular capacitive proximity sensor with Pico QD pigtail

  • 黒色円筒形静電容量センサ、バレル径30mm、2mポリ塩化ビニル樹脂ケーブル付き

    875L-F16B30-A2: AC shielded tubular capacitive proximity sensor with 2m PVC cable

  • 黒色円筒形容量性センサ、バレル径30mm、DCマイクロクイックディスコネクト、IO-Linkバージョン

    875L-N25NP30-D4: DC unshielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

  • 4つの黒い静電容量センサのコラージュ(時計まわりの12時の位置にバレル径18mmでDCマイクロクイックディスコネクト付きの円筒形センサ、1時の位置に黒い2mポリ塩化ビニル樹脂ケーブル付きの長さ34mmの長方形センサ、7時の位置にバレル径30mmで2mポリ塩化ビニル樹脂ケーブル付きの円筒形センサ、11時の位置にバレル径30mmでDCマイクロクイックディスコネクト付きの円筒形センサ)
黒色円筒形容量性センサ、バレル径30mm、DCマイクロクイックディスコネクト付き

875L-M16NP30-D4: DC shielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

18mmバレル径およびDCマイクロクイックディスコネクト付き黒色円筒形容量性センサ

875L-N12NP18-D4: DC unshielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

黒色34mm長方形静電容量式センサ、黒色2mポリ塩化ビニル樹脂ケーブル付き

875F-M10CP34-FP02: DC shielded rectangular capacitive proximity sensor with Pico QD pigtail

黒色円筒形静電容量センサ、バレル径30mm、2mポリ塩化ビニル樹脂ケーブル付き

875L-F16B30-A2: AC shielded tubular capacitive proximity sensor with 2m PVC cable

黒色円筒形容量性センサ、バレル径30mm、DCマイクロクイックディスコネクト、IO-Linkバージョン

875L-N25NP30-D4: DC unshielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

4つの黒い静電容量センサのコラージュ(時計まわりの12時の位置にバレル径18mmでDCマイクロクイックディスコネクト付きの円筒形センサ、1時の位置に黒い2mポリ塩化ビニル樹脂ケーブル付きの長さ34mmの長方形センサ、7時の位置にバレル径30mmで2mポリ塩化ビニル樹脂ケーブル付きの円筒形センサ、11時の位置にバレル径30mmでDCマイクロクイックディスコネクト付きの円筒形センサ)
Chevron LeftChevron Left
黒色円筒形容量性センサ、バレル径30mm、DCマイクロクイックディスコネクト付き
Chevron LeftChevron Left
18mmバレル径およびDCマイクロクイックディスコネクト付き黒色円筒形容量性センサ
黒色34mm長方形静電容量式センサ、黒色2mポリ塩化ビニル樹脂ケーブル付き
黒色円筒形静電容量センサ、バレル径30mm、2mポリ塩化ビニル樹脂ケーブル付き
黒色円筒形容量性センサ、バレル径30mm、DCマイクロクイックディスコネクト、IO-Linkバージョン
4つの黒い静電容量センサのコラージュ(時計まわりの12時の位置にバレル径18mmでDCマイクロクイックディスコネクト付きの円筒形センサ、1時の位置に黒い2mポリ塩化ビニル樹脂ケーブル付きの長さ34mmの長方形センサ、7時の位置にバレル径30mmで2mポリ塩化ビニル樹脂ケーブル付きの円筒形センサ、11時の位置にバレル径30mmでDCマイクロクイックディスコネクト付きの円筒形センサ)
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 875静電容量式近接センサ は調整可能な検知距離を持ち、他のセンシング技術では困難なアプリケーションに最適です。静電容量式センサは、標準的な金属ターゲットに加えて、非金属固体や液体を検出できます。特定の他の材料を通してターゲットの存在を検出することさえでき、他の技術が使用できないアプリケーションにおいて理想的な選択肢となります。

円筒形またはミニチュア長方形モデルで利用可能なこれらのセンサは、湿度や塵に耐性があり、特にドライブによって生成される電磁干渉(EMI)に対する改善された耐性を特徴としています。特定のモデルはIO-Link対応で、ダウンタイムを最小限に抑え、生産性を向上させるのに役立ちます。


 

875L AC

875L DC

875F 

IO-Link

なし

あり

なし

検知距離

調整可能

  • M18は3~8mmフラッシュまたは3~12mmノンフラッシュで利用可能
  • M30は2~16mmフラッシュまたは4~25mmノンフラッシュで利用可能

調整可能

  • M18は0~8mmフラッシュまたは0~12mmノンフラッシュで利用可能
  • M30は0~16mmフラッシュまたは0~25mmノンフラッシュで利用可能

調整不可

  • 開梱時:壁厚
    • プラスチック0.5~6mm(非導電性プラスチック壁)
    • ガラス0.5~4mm(非導電性ガラス壁) 

筐体保護等級

IP67

IP69K

IP69K

バレル径(寸法)

18mm、30mm

18mm、30mm

筐体長さ34mm

動作電圧

AC

DC

DC

ノイズ耐性

高

高

高

形状

円筒形

円筒形

平型/矩形

検出対象

プラスチック、化学物質、木材、セラミック、ガラス、包装材

産業用途におけるほとんどの固体または液体ターゲット

非金属容器壁を通した水系(導電性)液体、およびプラスチックやガラス壁の様々な厚さに自動適応

動作温度

−25~+80°C (−13~+176°F)

−30~+85°C (−22~+185°F)

−25~+80°C (−13~+176°F)

IO-Link技術を搭載したSmart Devices
IO-Linkロゴ
製品
IO-Link技術を搭載したSmart Devices

IO-Link技術は、IO-Link対応デバイスをIO-Linkマスターモジュールに接続することで、センサやその他のフィールドデバイスを当社の接続された企業システムに統合する、世界的なオープンスタンダードプロトコルです。

IO-LinkのセンサがConnected Enterprise®を実現
ビデオ
IO-LinkのセンサがConnected Enterprise®を実現

IO-Link対応スマートセンサがConnected Enterprise®向けのスマートマシンをどのように実現するかをご覧ください。

スマートセンサ
スマートセンサ
インタラクティブブローシャー
インタラクティブブローシャー
スマートセンサ
スマートセンサは、コネクテッドエンタープライズに不可欠な構成要素です。製造、生産、および保守の最適化にどのように役立つかを確認してください。
詳細はこちら

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Miscellaneous 文書
プレゼンス検知パンフレット SENSOR-BR001_-EN-P
認証
認証
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • 該当するすべての指令についてCEマーク取得済み
  • 該当するすべての規制についてUKCAマーク取得済み

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left 静電容量式近接センサ