Loading

873M汎用
Allen-Bradley

当社のBulletin 873M汎用超音波センサーは、音波を使用して固体または液体のターゲットを検出するように設計されています。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(1)
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
  • 873m汎用センサ
873m汎用センサ
Chevron LeftChevron Left
873m汎用センサ
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 873M汎用超音波センサーは、音波を使用して固体または液体のターゲットを検出するように設計されています。 これらのコンパクトなセンサーは、限られたスペースのエリアに対して優れた柔軟性を提供し、標準的な包装および組立アプリケーションに最適です。 透明、光沢、または非反射性の物体を含む、光電センサーでは検出が困難なターゲットの検知に理想的です。


  • 検出範囲:30~800mm(1.2~31.5″)
  • アナログ出力モデル(4~20mA、0~10V DC)
  • ティーチング可能なディスクリートモデル(N.O./N.C.、PNP)
  • ストレートまたは直角ねじ式18mmハウジング
  • 明るいステータスインジケータが出力状態を表示
  • ニッケルメッキ真鍮ハウジング
  • Pin 2またはオプションのプログラミングケーブルを使用したリモートティーチ
  • M12コネクタ、4ピン クイックディスコネクト
  • 用途:
    • 食品・飲料
    • 包装・組立

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
インストレーションインストラクション 文書
873M超音波アナログセンサー設置 873M-IN001_-EN-P
873M超音波ディスクリートセンサー設置 873M-IN002_-EN-P
873Mプログラミングケーブル取り付け 873M-IN003_-EN-P
Product Profiles 文書
Bulletin 873M 汎用超音波センサ製品プロファイル 873M-PP001_-EN-P
Miscellaneous 文書
プレゼンス検知パンフレット SENSOR-BR001_-EN-P
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
  • 該当するすべての規制についてUKCAマーク取得済み

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left 873M汎用