Loading

873C近接スタイル
Allen-Bradley

当社のBulletin 873C近接スタイル超音波センサは、最大1m(3.3′)の距離から固体および液体のターゲットを検出できます。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(1)
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
  • 873c近接式センサ
873c近接式センサ
Chevron LeftChevron Left
873c近接式センサ
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 873C近接式超音波センサは、最大1m(3.3′)の距離から固体および液体のターゲットを検出できます。このセンサには2つのバージョンをご用意しています:アナログ電圧出力付きの背景抑制ユニット、またはデジタル出力付きの標準拡散するモードです。


  • 3線式動作を提供
  • 3導体接続を含む
  • 18~30V DCを提供
  • アナログまたはデジタル(ディスクリート)出力を提供
  • 金属、非金属固体、および液体検知機能を提供
  • 短絡、誤パルス、逆極性、過負荷、および過渡ノイズ保護を含む
  • 調整可能な検知距離を提供(デジタル/ディスクリートモデル)
  • 調整可能な背景抑制を提供(アナログモデル)
  • 用途には以下が含まれます:
    • マテリアルハンドリング
    • 包装
    • 食品加工
    • 輸送

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
インストレーションインストラクション 文書
Bulletin 873C 超音波近接スタイルセンサ設置 873C-IN001_-EN-P
User Manuals 文書
誘導型近接センサ、超音波センサ、および静電容量センサ/プログラマブルコントローラインターフェースマニュアル 871-WD001_-EN-E
Miscellaneous 文書
プレゼンス検知パンフレット SENSOR-BR001_-EN-P
認証
認証
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • 該当するすべての指令についてCEマーク取得済み
  • 該当するすべての規制についてUKCAマーク取得済み

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left 873C 近接スタイル