Loading

管状溶接フィールド耐性センサ
Allen-Bradley

当社の溶接フィールド耐性センサは、磁場および溶接スラグの蓄積に対する耐性を特徴としています。
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
  • 管状溶接フィールド耐性センサ
  • 円筒形、ステンレス鋼センサ(ねじ付き、取付けナット付き)
管状溶接フィールド耐性センサ
円筒形、ステンレス鋼センサ(ねじ付き、取付けナット付き)
Chevron LeftChevron Left
管状溶接フィールド耐性センサ
Chevron LeftChevron Left
円筒形、ステンレス鋼センサ(ねじ付き、取付けナット付き)
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 871Z管状溶接フィールド耐性センサおよび871ZT管状溶接フィールド耐性等感度センサは、磁界の存在下でも効果的に動作し、溶接セルに関連する過酷な環境に耐えるよう強化された耐久性を備えて設計されています。これらのモデルは、 溶接スラグの蓄積に対して優れた抵抗を発揮するPTFEコーティング真鍮ハウジングで構成されたハウジングを特徴としています。

当社のBulletin 871TM管状溶接フィールド耐性センサは、磁界および溶接スラグの蓄積に対する耐性に加え、極めて堅牢なIP69K定格のフルステンレス鋼ハウジングという追加の利点を備えています。これらのモデルは最も過酷な環境向けに設計されており、優れた耐久性、耐衝撃性、動作温度を提供します。


871Z 管状溶接フィールド耐性センサ

  • 全金属に対する等感度検出(871ZTのみ)
  • ケーブルまたはクイックディスコネクトスタイル
  • PTFEコーティング真鍮バレル
  • 溶接フィールド耐性
  • 12mm、18mm、30mm径
  • 短絡、誤パルス、過負荷、過渡ノイズ保護
  • 用途:
    • 溶接セル
    • 自動車

871ZT 管状溶接フィールド耐性等感度センサ

  • 溶接スラグ耐性PTFEコーティング真鍮バレルおよび面
  • 全金属に対する等感度検出
  • マイクロクイックディスコネクト
  • ノーマルオープン出力
  • 逆極性、短絡、過負荷、誤パルス、過渡ノイズ保護

871TM フルステンレス鋼管状溶接フィールド耐性センサ

  • 溶接スパッタ耐性、ステンレス鋼面およびねじ込み本体
  • 40mT(400ガウス)までの溶接フィールド耐性保護
  • M8、M12、M18バレルサイズ
  • IP69K定格ハウジング
  • −25~+85°C(−13~+185°F)動作温度
  • 検出範囲の拡大
  • マイクロおよびPicoクイックディスコネクト 
  • 逆極性、短絡、過負荷、誤パルス、過渡ノイズ保護

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Product Profiles 文書
Bulletin 871TM IO-Link対応長距離誘導近接センサ製品プロファイル 871TM-PP002_-EN-P
統合スマートセンサソリューション クイックリファレンスガイド IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous 文書
プレゼンス検知パンフレット SENSOR-BR001_-EN-P
認証
認証
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed

871Z 管状溶接フィールド免疫センサ

  • 該当するすべての指令についてCEマーク取得
  • 該当するすべての規制についてUKCAマーク取得
  • cUL認証取得
  • UL認定取得

 

871ZT 管状溶接フィールド免疫等感度センサ

  • 該当するすべての指令についてCEマーク取得
  • 該当するすべての規制についてUKCAマーク取得

 

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left 管状溶接フィールド耐性センサ