Loading

871T飲食料品
Allen-Bradley

Bulletin 871T管状飲食料品用センサは、飲食料品産業の高圧ウォッシュダウンアプリケーションに耐えることができます。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

Bulletin 871T管状飲食料品用センサは、飲食料品産業の高圧洗浄アプリケーションに耐えることができます。このセンサは、ステンレススチール構造であり、洗浄や殺菌剤への暴露が原因で発生する腐食に対して高い耐性を備えています。

  • ステンレススチール製ハウジングとエンドキャップで構成された3線式DCまたは2線式AC/DCのユニット(鉄および非鉄の対象物を検出)
  • ステンレススチール製ハウジングとエンドキャップで構成された2線式または4線式のAC/DCユニット(鉄製の対象物だけを検出)
  • プラスチック製のエンドキャップを備えたユニットにより、さらに低い温度定格-40˚C(-40˚F)を実現
  • ケーブル型またはクイックディスコネクト型を選択可能
  • 短絡保護(DCモデル)
  • 過負荷保護(DCモデル)
  • 過渡ノイズ保護
  • 疑似パルス保護
  • 極性反転保護(DCモデル)
  • 次のような用途があります。
    • 食品産業
    • 飲料産業
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • 該当するすべての指令に対してCEマーク
  • CSA認定
  • ULリスト
Documentation
Miscellaneous 文書
存在検知製品のカタログ SENSOR-BR001_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left 871T飲食料品