Loading

871R、871Sリングおよびスロット
Allen-Bradley

Bulletin 871Rリング誘導型近接センサは、その内部を金属製の物体が通過しているか判断する特殊誘導型センサです。
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
Bulletin 871Rリング誘導型近接センサは、その内部を金属製の物体が通過しているか判断する特殊誘導型センサです。リング径20、50、100mmから選択でき、検出可能な最小ボール(ターゲット)サイズは6~8mmです。

  • ケーブルまたはマイクロ型QD方式を採用
  • 短絡保護機能および極性反転保護機能を搭載
  • 次のような用途があります。
    • 物体のカウント
    • ワイヤゲージの測定
    • 断線制御
    • 存在検出
認証
  • 該当するすべての指令に対してCEマーク
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left 871R、871Sリングおよびスロット