Loading

871Pカンセンサ
Allen-Bradley

Bulletin 871P長方形カンセンサは、202~704の金属製の缶のサイズを物理的に接触せずに検出するように設計されています。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

Bulletin 871P長方形カンセンサは、202~704の金属製の缶のサイズを物理的に接触せずに検出するように設計されています。このセンサは、機能および環境評価の観点から製缶業向けに作られた製品です。距離の短いモデルと長いモデルがあり、ACとDCのバージョンが用意されています。DC電源のモデルは、缶の動きを検知する必要があるアプリケーションに使用できます。

  • 缶の動きまたは缶の有無を検出するモデル
  • 短絡、過負荷、過渡ノイズ、擬似パルス、および極性反転に対する保護機能
  • ステンレススチール製のハウジング
  • NEMA 6P、IP67エンクロージャ
  • 1,200 psi (8,270 kPa)の洗浄に対応
  • 次のような用途があります。
    • マテリアルハンドリング
    • 包装
    • 食品加工
    • 輸送
認証
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • 該当するすべての指令に関するCEマーク
  • ULリスト
Documentation
Miscellaneous 文書
存在検知製品のカタログ SENSOR-BR001_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left 871Pカンセンサ