Loading

871D WorldClamp
Allen-Bradley

Bulletin 871D WorldClamp™センサは、電力クランプやグリッパのアプリケーションにおける往復運動の終了検知に最適です。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
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
Bulletin 871D WorldClamp™センサは、電力クランプやグリッパのアプリケーションにおける往復運動の終了検知に最適です。各センサには2つのコイルがあり、クランプまたはグリッパが開と閉のどちらの位置にあるかが検出されます。この2つのセンサの組合せにより、こうしたアプリケーションに必要なコンポーネントの数を低減できます。

  • 100 mm (3.9インチ)、165 mm (6.5インチ)、200 mm (7.9インチ)のリード長
  • 大型または小型の検知コイル(チクレット)を選択可能
  • 4線式DCおよび5線式AC/DCのマイクロ型クイックディスコネクト方式を選択可能
  • 視認性に優れたステータスインジケータ
  • 溶接環境対応
  • シールド構造
  • 短絡、過負荷、過渡ノイズ、擬似パルス、および極性反転に対する保護機能
  • 次のような用途があります。
    • マテリアルハンドリング
    • 包装
    • 食品加工
    • 交通
    • 電力クランプおよびグリッパでの開/閉表示
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • 該当するすべての指令に対してCEマーク
  • c-UL-usリスト
  • ULリスト
Documentation
Miscellaneous 文書
存在検知製品のカタログ SENSOR-BR001_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left 871D WorldClamp