Loading

871D油圧ポジショニング
Allen-Bradley

当社のBulletin 871Dシリンダ位置センサは、油圧および空圧シリンダのストロークエンド検出に最適です。
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
  • アルミニウムハウジング付きMini 871Dシリンダー位置近接センサ、ステンレススチールセンサプローブが下向き、コネクタが左向き。
  • アルミニウムハウジングを備えた低背型871Dシリンダー位置近接センサ、ステンレススチール製センサプローブが下向き、コネクタが左向き。
アルミニウムハウジング付きMini 871Dシリンダー位置近接センサ、ステンレススチールセンサプローブが下向き、コネクタが左向き。
アルミニウムハウジングを備えた低背型871Dシリンダー位置近接センサ、ステンレススチール製センサプローブが下向き、コネクタが左向き。
Chevron LeftChevron Left
アルミニウムハウジング付きMini 871Dシリンダー位置近接センサ、ステンレススチールセンサプローブが下向き、コネクタが左向き。
Chevron LeftChevron Left
アルミニウムハウジングを備えた低背型871Dシリンダー位置近接センサ、ステンレススチール製センサプローブが下向き、コネクタが左向き。
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 871Dシリンダ位置センサは、油圧および空圧シリンダのストロークエンド検出に最適です。 各堅牢なセンサは高圧定格で、溶接フィールド耐性があり、標準の インポート シリンダ位置センサボルトパターンに取り付けられます。


  • 頑丈な亜鉛ハウジングとアルミニウムプローブ
  • 最大3000psiの圧力に耐える
  • 26~115.9mm(1.025~4.560″)の5つの業界標準プローブ長
  • 全ユニットにOリング、2本の¼″-20×¾″ネジ、および360°センサ回転を可能にする取付けブラケットが付属
  • シールド構造
  • 溶接フィールド耐性
  • 4線式DC およびミニまたはマイクロスタイルコネクタ付きの2線式AC/DCバージョン
  • DCユニットはPNP/NPN出力を搭載
  • 短絡、過負荷、過渡ノイズ、誤パルス、および逆極性保護
  • 用途には以下が含まれます:
    • マテリアルハンドリング
    • 包装
    • 食品加工
    • 輸送
    • 空圧および油圧シリンダーのエンドオブストローク検出

製品構成

871D - M
 
W
 
2
 
NP  
 
260   - D4
    電圧 特殊機能 検出範囲[mm (in.)] 出力   プローブ長[mm (in.)]   接続タイプ
コード 説明 コード 説明 コード 説明 コード 説明 コード 説明   コード 説明
M DC W 溶接フィールド耐性 2 2 (0.08) NP N.O. NPN/PNP 260 26(1.02)   D4 DC 4ピンマイクロクイックディスコネクト
L AC/DC     N N.O. 317 31.7(1.25)   N3 AC 3ピンクイックディスコネクトミニ
    524 52.4(2.06)   R3 AC 3ピンマイクロクイックディスコネクト
730 73(2.87)    
1159 115.9(4.56)  

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Miscellaneous 文書
プレゼンス検知パンフレット SENSOR-BR001_-EN-P
認証
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • 該当するすべての指令についてCEマーク取得済み
  • cULusリスト
  • 該当するすべての規制についてUKCAマーク取得済み
  • UL認証取得済み

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left 871D油圧位置決め