Loading

ソリッドステートレベルスイッチ
Allen-Bradley

Bulletin 840Eソリッドステートレベルスイッチは、マイクロプロセッサベースの製品であり、苛酷な産業条件や、タンク、コンテナ、パイプライン内の液面監視のような洗浄アプリケーションプログラムに耐えるように設計されています。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

Bulletin 840Eソリッドステートレベルスイッチは、マイクロプロセッサベースの製品であり、苛酷な産業条件や、タンク、コンテナ、パイプライン内の液体レベルの監視のような洗浄アプリケーションに耐えるように設計されています。これらのスイッチは、ACとDCの両方のバージョンが用意されており、泡に左右されず、振動や堆積の影響を受けません。

  • 堅牢で耐食性の316Lステンレススチール製ハウジング(DCタイプの場合はIP66/67、ACタイプの場合はIP65のエンクロージャ定格に準拠)
  • DC PNPモデル(M12コネクタ付き)
  • ACモデル(NPT 1/2インチバルブコネクタ付き)
  • 316Lステンレススチール製の検知素子
  • 見やすいステータスインジケータを使用したオンサイト制御が可能
  • 超音波振動フォーク技術に基づくディスクリートNO/NCレベルスイッチ

工場自動制御、石油やガス、化学、飲食料品、自動車などの産業で、主に液体レベルの検出に使用されています。堅牢で耐食性の316Lステンレススチール製エンクロージャに収容されている、この費用効率の高いコンパクトなレベルスイッチは、以下をはじめとするほとんどの流体アプリケーションに適しています。

  • 液体レベルの監視
  • タンク、コンテナ、およびパイプライン
  • フィルタリングシステム
  • クーラントや潤滑剤のタンク
  • ポンププロテクタプログラムのサポート
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
  • 該当するすべての指令に対してCEマーク
  • CSA認定
Documentation
Miscellaneous 文書
Condition Sensing Brochure 836E-BR001_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left ソリッドステートレベルスイッチ