Loading

フロートスイッチ
Allen-Bradley

Bulletin 840フロートスイッチは、ヘビーデューティ(負荷の重い環境用)の工業制御装置です。これらの製品では、液面の変化に応じて接点を開閉します。
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
Bulletin 840フロートスイッチは、ヘビーデューティ(苛酷な環境用)の産業用制御装置です。これらの製品では、液面の変化に応じて接点を開閉します。このスイッチは、モータおよびパイロット負荷接点の定格に基づいて5種類から選択できます。

  • 接点定格: NEMA A600およびN300
  • 動作感度:2~5インチ (50.8〜127mm)
  • ほとんどのモデルでタンクとサンプ動作の間の切換えが可能
  • 11のフロートスイッチ操作アセンブリを標準装備
  • ロッド、フロート、およびケーブルはステンレススチール製
  • タイプ1、4、および7/9のエンクロージャで使用可能

Bulletin 840フロートスイッチの代表的な用途には、以下のものがあります。

  • 貯蔵タンク
  • 水処理施設
  • 上下水道施設
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • 該当するすべての指令に対してCEマーク 
  • CSA認定
  • ULリスト
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left フロートスイッチ