Loading

フロースイッチ
Allen-Bradley

Bulletin 839Eソリッドステートフロースイッチは、0.03~3 m/秒(0.1~9.84フィート/秒)の液体媒体の流量を監視および表示します。このセンサは流量と温度の両方を測定し、2種類のプローブ挿入長で使用できます。
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
Bulletin 839Eフロースイッチは、0.03~3 m/秒(0.1~9.84フィート/秒)の液体媒体の流量を監視および表示します。このセンサは、流量と温度の両方を測定し、2種類のプローブ挿入長のモデルから選択できます。

  • 堅牢で耐食性の316Lステンレススチール製ハウジング(IP66エンクロージャ定格に準拠)
  • 液体媒体の流速範囲(熱量測定原理): 0.03~3 m/sec (0.1~9.84フィート/sec)
  • 4桁14セグメントのデジタルディスプレイ
  • プログラム可能なPNP NO/NC出力x 2または4~20 mAのアナログ出力(PNP出力x 1)を装備
  • 苛酷な工業条件に耐えるIP67エンクロージャ定格に準拠
  • 316Lステンレススチール製プローブ
  • 選択可能な測定単位: °C、°F、または%

Allen-Bradleyのソリッドステートセンサは、さまざまな厳しい環境で高品質な結果が得られるように設計されています。スイッチ構成および取付けオプションの柔軟性により、839Eは、以下をはじめとするさまざまなアプリケーションに適しています。

  • 苛酷な化学洗浄: 316Lステンレススチール構造、レーザエッチングによるマーキング、およびIP66規格への適合により、機器の洗浄を必要とする食品、飲料などのアプリケーションに対応しています。
  • 水処理/廃水処理: ポンプ、タービン、圧縮器、および熱交換器の冷却水循環システムを監視します。
  • ポンプ保護: ポンプの機能、潤滑システム、およびプロセスラインでの漏洩を監視します。クーラントの流れも監視します。
  • 飲料: フィルタ、およびプロセスラインでの流れの有無を監視します。
  • ディスクリートバッチ: プロセスの流れを監視します。
  • OEM機械メーカ/大規模なエンドユーザ: ReadWin2000構成キットを使用したプログラミングにより、スイッチのセットアップ時間を短縮できます。

840Eソリッドステートレベルスイッチが水処理アプリケーションでどのように使用されているかをご覧ください。

認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • 3A公認(衛生アダプタの使用時のみ)
  • 該当するすべての指令に関するCEマーク
  • cULusリスト
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left フロースイッチ