Loading

抵抗温度検出器
Allen-Bradley

当社のBulletin 837RTD抵抗温度検出器は、広い温度範囲−50~+200°C(−58~+392°F)、プローブ長、およびプロセス接続を備えています。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
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
  • 抵抗温度検出器
抵抗温度検出器
Chevron LeftChevron Left
抵抗温度検出器
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 837RTD抵抗温度検出器は、広い温度範囲[−50~+200°C (−58~+392°F)]、プローブ長、およびプロセス接続を備えています。


  • −50~+200°C (−58~+392°F)の広い温度測定範囲を提供
  • クラス最高の測定精度と温度直線性を提供するPt100またはPt1000検知素子を搭載
  • スペースが限られたアプリケーション向けのコンパクトなエンクロージャを提供
  • IP67定格のエンクロージャを提供

高い耐振動性とプラチナ検知素子により、以下の用途における精密高温測定に最適です:

  • 過酷な化学洗浄環境 — ステンレススチール1-4305構造、レーザーエッチングマーキング、IP67等級により、ボトリング工場/充填機、タンク、ポンプ、フィルターなど、装置洗浄が必要な食品、飲料、その他の用途に対応
  • 工作機械 —  クーラント温度
  • の監視ファクトリーオートメーション — 射出成形機
  • 自動車 — 溶接クーラント温度の監視
  • 冷凍技術 — 暖房、空調設備、換気

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Miscellaneous 文書
状態センサーおよびスイッチパンフレット 836E-BR001_-EN-P
認証
認証
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • 該当するすべての指令についてCEマーク取得済み
  • 該当するすべての規制についてUKCAマーク取得済み

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left 抵抗温度検出器