Loading

電気機械式温度制御
Allen-Bradley

Bulletin 837電気機械式温度制御ファミリーの状態検知製品には、堅牢な産業用温度制御装置が含まれています。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
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
Bulletin 837電気機械式温度制御ファミリーの状態検出製品には、堅牢な産業用温度制御装置が含まれています。この装置では、温度の変化を検知するために蒸気圧技術を採用しています。標準的な繰返し精度は±2°F (-16.7°C)です。

  • 調節可能な温度範囲:-60~+570°F (-51.1~+298.9°C)
  • 調整可能な温度差範囲: 2~87 °F (-16.7~+30.6 °C)
  • さまざまな接点配置
  • 標準の毛管の長さは6フィート (1.8m) で、独自の長さに設定可能
  • 縦浸漬型と横浸漬型で使用可能
  • 青銅製またはステンレススチール製の保護アーマを使用可能
  • 開放型またはタイプ1、4/13、4X、7/9と4/13の組合せの各エンクロージャで使用可能
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • 該当するすべての指令に対してCEマーク 
  • CSA認定
  • ULリスト

ファイルおよびガイド番号

UL   CSA  
ファイル番号 ガイド番号 ファイル番号 クラス
E65556 XAPX LR1234 1222-01
E64971 (危険な場所) XBDV LR11924 (Haz. Loc.) 3218-02

危険な場所用のエンクロージャ内のデバイスはCE規格外。

Documentation
Miscellaneous 文書
Condition Sensing Brochure 836E-BR001_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left 電気機械式温度制御