Loading

外部調整可能電気機械式圧力制御装置
Allen-Bradley

当社のBulletin 836T外部調整可能電気機械式圧力制御装置は、輸送業界およびマシンツール業界の従来の要件を満たしています。
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
  • 外部調整可能な電気機械式圧力制御装置
外部調整可能な電気機械式圧力制御装置
Chevron LeftChevron Left
外部調整可能な電気機械式圧力制御装置
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 836T外部調整可能電気機械式圧力制御装置は、輸送業界およびマシンツール業界の従来の要件を満たします。実証された信頼性と構造により、この圧力制御装置シリーズは、これらの用途およびその他の過酷な用途に適しています。


圧力制御

  • 30in.Hg真空~5000psiの外部調整可能範囲
  • 1.5~3000psiの外部調整可能差圧
  • 銅合金またはステンレススチールで利用可能なベローズタイプ
  • シール付きまたはシールなしで利用可能なピストンタイプアクチュエータ
  • 2回路または4回路の電気的絶縁接点ブロック
  • Type 1、4 & 13、4X、および7 & 9、4 & 13組み合わせエンクロージャで利用可能

圧力差制御

  • 1~70psi調整可能差圧範囲
  • 1~50psiの調整可能差圧

Bulletin 836T圧力制御は、輸送およびマシンツール業界の従来の要件を満たすように設計されています。実証された信頼性と構造により、この圧力制御ラインは、これらおよび以下を含むその他の過酷な用途に適しています:

  • マシンツール
  • 潤滑剤およびクーラント圧力
  • 材料クランプ治具

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Miscellaneous 文書
状態センシング・パンフレット 836E-BR001_-EN-P
認証
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • 該当するすべての指令についてCEマーク取得
  • 重要なシステム属性認証
  • 該当するすべての規制についてUKCAマーク取得
  • UL認定

ファイル番号およびガイド番号

UL   重要なシステム属性  
ファイル番号 ガイド番号 ファイル番号 クラス
E14842 NKPZ LR1234 3211-03
E53048(危険場所) NOWT LR11924(危険場所) 3218-05

危険場所用エンクロージャはCE適合ではありません。その他のすべての内蔵機器はCE適合です。

規格適合

  • UL508
  • UL698、1604(危険場所)
  • 重要なシステム属性 22,2 No. 14
  • NEMA ICS-2

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left 外部調整可能電気機械式圧力コントロール