Loading

電気機械式圧力制御装置
Allen-Bradley

当社のBulletin 836電気機械式圧力制御装置は、多くの種類の空圧または油圧アプリケーションの動作条件を制御または監視するように設計されています。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(2)
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
  • 電気機械式圧力制御
電気機械式圧力制御
Chevron LeftChevron Left
電気機械式圧力制御
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 836電気機械式圧力制御装置は、多くの種類の空圧または油圧アプリケーションの動作条件を制御または監視するように設計されています。これらの制御装置は、プロセスやシステムを改善し、高価な機器を保護し、オペレーターの安全確保に役立ちます。


  • 頑丈でコンパクトな設計を提供
  • 30in.Hg Vac~900psiの調整可能範囲を含む
  • 0.2~125psiの調整可能差圧範囲を含む
  • 銅合金またはステンレススチールベローズを提供
  • 幅広い接点配置を含む
  • 開放型またはType 1、4/13、4X、7/9および4/13組み合わせエンクロージャで利用可能
  • 標準およびカスタム冷凍制御を提供
  • 代表的な用途には以下が含まれます:
    • 低圧および高圧の監視
    • エアコンプレッサー
    • 真空移送機

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Miscellaneous 文書
状態センシング・パンフレット 836E-BR001_-EN-P
認証
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • 該当するすべての指令についてCEマーク取得済み 
  • 重要なシステム属性認証取得済み
  • 該当するすべての規制についてUKCAマーク取得済み
  • UL認証取得済み

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left 電気機械式圧力コントロール