Loading

速度検知スイッチ
Allen-Bradley

当社のBulletin 808速度検知スイッチは、プラギング、逆プラギング防止、速度検知、および回転方向検出のために、設定された速度で電気の接点信号を提供します。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
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
  • 速度検知スイッチ
速度検知スイッチ
Chevron LeftChevron Left
速度検知スイッチ
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 808速度検知スイッチは、プラギング、逆プラギング防止、速度検知、および回転方向検出のために、設定された速度で電気の接点信号を提供します。


  • 15~1000rpmの速度設定
  • 最大2000rpmのシャフト速度
  • 長寿命精密ベアリング付きダブルシャフトシール
  • 4つの取付け方式
  • 安全ロックアウトソレノイド利用可能
  • Type 1、4/13およびエンクロージャで利用可能
  • 代表的な用途:
    • 工作機械
    • コンベヤシーケンス
    • ファン/ポンプ回転

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
技術仕様 文書
状態検知仕様 836-TD001_-EN-P
インストレーションインストラクション 文書
808スピードスイッチ取り付け 808-IN001_-EN-P
Miscellaneous 文書
コンディションセンサーブローシャー 836E-BR001_-EN-P
認証
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • 該当するすべての指令についてCEマーク取得済み 
  • 重要なシステム属性認証取得済み
  • 該当するすべての規制についてUKCAマーク取得済み
  • UL認証取得済み

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left 速度検知スイッチ