Loading

802X 防水リミットスイッチ
Allen-Bradley

当社のBulletin 802X防水リミットスイッチは、NEMAが規定するType 4防水エンクロージャの試験範囲内で、水しぶきやホースによる水の浸入から内部部品が保護されています。これらのスイッチは、みぞれや氷に対する保護機能はありません。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
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
  • 802x NEMA防水リミットスイッチ
802x NEMA防水リミットスイッチ
Chevron LeftChevron Left
802x NEMA防水リミットスイッチ
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 802X防水リミットスイッチは、NEMAが規定するType 4防水エンクロージャの試験範囲内で、水しぶきやホースによる水の浸入から内部部品が保護されています。これらのスイッチは、みぞれや氷に対する保護機能はありません。


  • NEMA Type 4防水構造
  • 複数のオペレータースタイルが利用可能:
    • サイドロータリー
    • ウォブルスティック
    • キャットウィスカー
    • 調整可能トッププッシュ
    • トップまたはサイドプッシュ
    • ローラー付きまたはローラーなし
  • 代表的な用途:
    • 乳製品工場
    • 食品加工工場

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Miscellaneous 文書
プレゼンス検知パンフレット SENSOR-BR001_-EN-P
認証
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • 重要なシステム属性認証
  • UL認定

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left 802X防水リミットスイッチ