Loading

802X NEMA防水
Allen-Bradley

当社のBulletin 802X NEMA Type 4防水リミットスイッチは、内部部品を水の浸透、水しぶき、落下する水、またはホースから噴射される水から保護するために、屋内使用向けに設計されています。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
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
  • 802x-NEMA-防水リミットスイッチ
802x-NEMA-防水リミットスイッチ
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 802X NEMA Type 4防水リミットスイッチは、内部部品を水の浸透、水しぶき、落下する水、またはホースから噴射される水から保護するために、屋内使用向けに設計されています。


  • Class I、グループB、CおよびDまたはClass II、グループE、FおよびGまたはClass III
  • 複数のオペレータースタイル 
    • サイドロータリー
    • ウォブルスティック
    • キャットウィスカー
    • 調整可能なトップまたはサイドプッシュ
    • ローラー付きまたはローラーなし
  • 代表的な用途:
    • 乳製品工場
    • 食品加工工場
    • 製油所
    • 蒸留所
    • 穀物エレベーター
    • 製粉工場

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Miscellaneous 文書
プレゼンスセンシングパンフレット SENSOR-BR001_-EN-P
認証
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • 重要なシステム属性認証
  • UL認定

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left 802X NEMA防水