Loading

802T NEMAスタイル リミットスイッチ
Allen-Bradley

当社のBulletin 802T直接開放動作リミットスイッチは、ISO 14119に準拠した安全用途に使用されます。これらのリミットスイッチは、他のNEMAスタイルリミットスイッチと同じ取付け寸法を持っています。
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
  • 802t NEMA形式直接開放動作リミットスイッチファミリー
802t NEMA形式直接開放動作リミットスイッチファミリー
Chevron LeftChevron Left
802t NEMA形式直接開放動作リミットスイッチファミリー
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 802T直接開放動作リミットスイッチは、ISO 14119に準拠した安全用途に使用されます。これらのリミットスイッチは、他のNEMAスタイルリミットスイッチと同じ取付け寸法を持っています。堅牢な金属構造とプラグイン式本体は、過酷な産業環境での使用を想定して設計されています。直接開放動作により、リミットスイッチが作動した際に常閉接点が確実に開放されます。


  • 直接開放動作
  • スナップ動作接点
  • 頑丈な金属構造
  • 長寿命と信頼性
  • プラグイン設計
  • NEMA 6P/IP67シーリング
  • 代表的な用途:
    • 機械ガード
    • アクセスゲートおよびドア
    • クレーンまたはホイスト
    • 移送ステーション
    • インデックステーブル
    • ロボットセル
    • マテリアルハンドリング
    • 包装
    • 食品加工
    • 輸送
追加情報

当社の安全コンポーネントと統合安全ソリューションで、人員、生産性、環境を保護してください。私たちは工場現場の課題を理解しており、業界で最も幅広い安全ポートフォリオの一つを使って、お客様の目標達成をサポートします。


こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Miscellaneous 文書
プレゼンス検知パンフレット SENSOR-BR001_-EN-P
認証
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • 該当するすべての指令に対してCEマーク取得
  • cULusリスト
  • 2チャネルおよび4チャネルモデルでTÜV認証取得
  • 該当するすべての規制に対してUKCAマーク取得
安全分類 

EN 954-1に準拠したCat. 1機器 Cat. 3または4システムに適したデュアルチャネルリミットスイッチ

機能安全データ

ISO 13849-1:2006およびIEC 62061に使用可能。

B10d以外のデータは以下に基づく:

  • 使用率1op/10分、24時間/日、360日/年、年間51840回の動作を表す
  • ミッションタイム/プルーフテスト間隔38年

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left 802T NEMA形リミットスイッチ