Loading

802PRガラス強化ポリエステル製リミットスイッチ式センサ
Allen-Bradley

Bulletin 802PRガラス強化ポリエステルリミットスイッチ式センサは、リミットスイッチに代わる非接触スイッチで、自己消火性ガラス強化ポリエステルの本体に収容されています。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
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
Bulletin 802PRガラス強化ポリエステルリミットスイッチ式センサは、リミットスイッチに代わる非接触スイッチで、自己消火性ガラス強化ポリエステルの本体に収容されています。危険な場所用の特殊モデルは、クラスI、II、およびIIIのディビジョン2エンクロージャの規格に適合しています。

  • 上面検知モデルおよび側面検知モデルを選択可能
  • 側面検知ヘッドは90°単位で回転可能
  • ケーブル型、コンジット型、またはクイックディスコネクト型を選択可能
  • 短絡保護(AC/DCモデル)
  • 過負荷保護(AC/DCモデル)
  • 過渡ノイズ保護
  • 疑似パルス保護
  • 危険な場所用、高出力用、およびPLCインターフェイス用の各モデルを使用可能
  • 次のような用途があります。
    • マテリアルハンドリング
    • 包装
    • 食品加工
    • 輸送
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • 該当するすべての指令に対してCEマーク
  • CSA認定
  • ULリスト
Documentation
Miscellaneous 文書
存在検知製品のカタログ SENSOR-BR001_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left 802PRガラス強化ポリエステル製リミットスイッチ式センサ