Loading

802K 30 mm金属製
Allen-Bradley

Bulletin 802K 30mm金属製リミットスイッチには、スナップ動作、2~4つの接点構成による低速ブレーク/メイク、アクチュエータヘッドの選択などを含む広範なオプションがあります。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

Bulletin 802K 30mm金属製リミットスイッチには、スナップ動作、2~4つの接点構成による低速ブレーク/メイク、アクチュエータヘッドの選択などを含む広範なオプションがあります。また、設置時にヘッドを90度単位で回転できるため、取付けが容易です。802Kリミットスイッチは、非安全アプリケーションに最適です。

  • さまざまな先端部のアクチュエータを選択可能
  • 能動的作動で、接点は強制的に断路
  • 接点ブロックは、スナップ式作動または低速ブレーク・ビフォア・メイク
  • 1つのN.C.接点 + 1つのN.O.接点、2つのN.C.接点 + 1つのN.O.接点および3つのN.C.接点、2つのN.C.接点 + 2つのN.O.接点、3つのN.C.接点 + 1つのN.O.接点、または4つのN.C.接点
補足情報

作業員、生産性、環境の保護に、当社の安全コンポーネントおよび統合安全ソリューションをお役立てください。当社は、工場の現場が抱える課題を把握しており、業界トップレベルの幅広い安全製品群でお客様の目標達成に貢献します。

認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • 該当するすべての指令に関するCEマーク
  • c-UL-us
Documentation
Miscellaneous 文書
存在検知製品のカタログ SENSOR-BR001_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left 802K 30 mm金属製