Loading

802B小型精密
Allen-Bradley

当社のBulletin 802B小型リミットスイッチは、802B精密リミットスイッチと類似していますが、いくつかの追加機能があります。NEMA 6およびIP67のエンクロージャ定格、制御ケーブル入口を密封するゴム製ケーブルグランド、および12種類のヘッド構成を備えています。
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
  • 802b-小型精密リミットスイッチファミリー
802b-小型精密リミットスイッチファミリー
Chevron LeftChevron Left
802b-小型精密リミットスイッチファミリー
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 802B小型リミットスイッチは、802B精密リミットスイッチと類似していますが、いくつかの追加機能があります。これらは NEMA 6 およびIP67のエンクロージャ定格、制御ケーブル入口を密封するゴム製ケーブルグランド、および12種類のヘッド構成を備えています。


  • 頑丈なダイキャストハウジング
  • 業界標準寸法
  • コンパクトサイズ
  • 複数の取付けオプション
  • 幅広い動作電圧・電流定格
  • 代表的な用途:
    • 従来のNEMAスタイルリミットスイッチには小さすぎるエリアに最適
    • マテリアルハンドリング
    • 包装
    • 食品加工
    • 輸送

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Miscellaneous 文書
プレゼンス検知パンフレット SENSOR-BR001_-EN-P
認証
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • 該当するすべての指令についてCEマーク取得済み 
  • 重要なシステム属性認証取得済み
  • 該当するすべての規制についてUKCAマーク取得済み
  • UL認証取得済み

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left 802B 小型精密