Loading

802B精密リミットスイッチ
Allen-Bradley

当社のBulletin 802B精密リミットスイッチは、1/2NPTコンジット入口付きのダイキャストハウジングを使用しています。これらのスイッチは、5つの独自のヘッド構成と2つの取付けスタイルで利用可能です。各ヘッドは標準仕様、または追加シールのためのゴム製のブーツ付きとして利用可能です。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
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
  • 802b精密リミットスイッチファミリー
802b精密リミットスイッチファミリー
Chevron LeftChevron Left
802b精密リミットスイッチファミリー
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 802B精密リミットスイッチは、1/2 NPT コンジット入口を備えたダイキャストハウジングを使用しています。これらのスイッチは 5つのユニークなヘッド構成と2つの取付けスタイルで利用可能です。各ヘッドは標準仕様、または追加シール用のゴム製のブーツ付きとして利用可能です。


  • 頑丈なダイキャストハウジング
  • 業界標準寸法
  • コンパクトサイズ
  • 複数の取付けオプション
  • 幅広い動作電圧・電流定格
  • 代表的な用途:
    • 従来のNEMAスタイルリミットスイッチには小さすぎるエリアに最適
    • マテリアルハンドリング
    • 包装
    • 食品加工
    • 輸送

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Miscellaneous 文書
プレゼンス検知パンフレット SENSOR-BR001_-EN-P
認証
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • 該当するすべての指令についてCEマーク取得済み 
  • 重要なシステム属性認証取得済み
  • 該当するすべての規制についてUKCAマーク取得済み
  • UL認証取得済み

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left 802B精密リミットスイッチ