Loading

801 汎用
Allen-Bradley

当社のBulletin 801汎用リミットスイッチは、幅広い用途に最適です。スナップアクションリミットスイッチは、機構が必要な距離を移動する際に高いスナップスルー力を発揮します。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
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
  • 801汎用スイッチ
801汎用スイッチ
Chevron LeftChevron Left
801汎用スイッチ
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 801汎用リミットスイッチは、幅広い用途に最適です。多くの接点配置が利用可能で、スローアクションとスナップアクションの両方の接点動作機構を備えています。スナップアクションリミットスイッチは、機構が必要な距離を移動する際に高いスナップスルー力を発揮します。


  • 幅広い用途に適用可能
  • 0~40°C (32~104°F)
  • 代表的な用途:
    • マテリアルハンドリング
    • 包装
    • 食品加工
    • 輸送

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Miscellaneous 文書
プレゼンス検知パンフレット SENSOR-BR001_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left 801 汎用