Loading

60-GR Series 9000ゲートエントリ
Allen-Bradley

これらのセンサは、自動アクセス制御(ゲートエントリー)アプリケーションにおける車両検知用として、UL 325レコグニション認証およびUL 508リステッド認証を取得しています。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
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
Series 9000™ゲートエントリ光電センサは、自動アクセス制御(ゲートエントリ)アプリケーションにおける輸送車両の非接触検出を目的とした、UL 325認可およびUL 508リストのソリューションです。このセンサは、個別の製品またはバンドルキットの形で提供されています。

  • 実績のある産業用のSeries 9000光電センサに基づく完全な検知ソリューション
  • SPDTエレクトロメカニカル式リレー出力
  • AC/DC 24 VおよびAC/DC 120/220 Vのモデルを提供
  • 動作温度範囲: -34~+70°C(-29~+158°F)
  • NEMA 3、4X、6P、12、14 (IP67)環境の規格に準拠
  • 1200 psiの洗浄の規格に準拠
  • キットまたは個々のコンポーネントとして提供
認証
UL RecognizedUL Recognized
  • 該当するすべての指令に関するCEマーク
  • UL 325認可(米国とカナダ)のコンポーネント
Documentation
Miscellaneous 文書
存在検知製品のカタログ SENSOR-BR001_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left 60-GR Series 9000ゲートエントリ