当社のBulletin 48CRコードリーダーは、市場で最小の産業用コードリーダーです。これらの堅牢でコンパクトなソリューションは、1D、2D、およびダイレクトパートマーク(ドライブ・プロセッサ・モジュール)コードをデコードでき、損傷した不完全なシンボルも正常に読み取ることができます。48CRはイーサネット/IP™をサポートし、Studio 5000 Logix Designer®アプリケーションのアドオンプロファイル(アドオンプロファイル)または組み込みWebConnectビジュアルブラウザ(ブラウザ)のいずれかを通じて設定できます。
- 製品
- 概要
- ドキュメント
- 認証
概要
- 44.5×25.4×44.45mm(1.75× 1× 1.75″)のコンパクトなソリューションを提供
- 2つのモデルを搭載: スタンダード(WVGA、0.3MP解像度、固定フォーカス)またはアドバンスド(SXGA、1.2MP解像度、オートフォーカス)
- イーサネット/IPをサポートし、Studio 5000® アドオンプロファイル(AOP)または組み込みウェブサーバWebConnectのいずれかで設定可能
- 102~400mm(4.02~15.75″)の距離で読み取り
- 固定フォーカスモデルで最大60fps、オートフォーカスモデルで42fpsの読み取り速度を実現
- 読み取り/非読み取りのプログラム可能なLED(赤または白)ステータス表示を提供
こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません
ドキュメント
| インストレーションインストラクション | 文書 |
|---|---|
| 48CRコードリーダのインストール | 48CR-IN001_-EN-P |
| User Manuals | 文書 |
|---|---|
| 48CRコードリーダーユーザーマニュアル | 48CR-UM001_-EN-P |
| Product Profiles | 文書 |
|---|---|
| Bulletin 48CR コードリーダー製品プロファイル | 48CR-PP001_-EN-P |
| Miscellaneous | 文書 |
|---|---|
| スマートトラック&トレースソリューション ブローシャー | RFID-BR001_-EN-P |