Loading

短距離光電レーザセンサ
Allen-Bradley

これらのクラスII拡散するセンサは、小さなターゲットの正確な検出用に設計されています。
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
  • 赤いレンズと黒いセンサヘッドを持つ2つの黒いAllen-Bradley角型センサ。
赤いレンズと黒いセンサヘッドを持つ2つの黒いAllen-Bradley角型センサ。
Chevron LeftChevron Left
赤いレンズと黒いセンサヘッドを持つ2つの黒いAllen-Bradley角型センサ。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 45MLD短距離光電レーザセンサは、包装、マテリアルハンドリング、半導体業界向けに設計されたクラスII拡散するセンサです。 これらのセンサは 三角測量による背景抑制を提供し、固定焦点を確立して焦点を超えた物体を抑制します。回転可能なレンズにより、焦点でのレーザビームスポットサイズを0.5mm(0.02″)まで調整でき、半導体や包装用途でのギャップ検出、チップ検出、クラック検出などの小さなターゲットの正確な検出が可能です。


  • 調整可能な焦点距離50~300mm(2~11.8″)
  • 高速検出やカウント用の高速200µs応答時間
  • タイマーオプション:40msオフディレイ(パルスストレッチャ、配線構成で起動)
  • NPN/PNP出力

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Miscellaneous 文書
プレゼンス検出パンフレット SENSOR-BR001_-EN-P
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
  • 該当するすべての規制についてUKCAマーク取得済み

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

追加の製品情報をお探しですか?

CAD図面ファイル、3Dモデルなどの追加製品情報については、弊社の製品カタログをご利用ください。

製品カタログ
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left 短距離光電レーザセンサ