Loading

45MLA測定
Allen-Bradley

これらのセンサは、形やサイズ、位置が不規則な部品であっても、2次元領域でターゲットを検出・測定することができます。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

Bulletin 45MLA測定ライトアレイ光電センサは、2次元領域にあるターゲットを検知および測定できる製品です。ターゲットの形状、サイズ、配置などが変則的であっても検知および測定ができます。また、個々のビームステータスを検知して通知すること、および、ターゲットの位置を測定して判定することができます。センダアレイとレシーバアレイは、別々のコントローラに接続されています。I/Oケーブル、通信ケーブル、および電源ケーブルはすべて、外部コントローラに配線されます。この製品には、I/O、CAN、RS485、バイナリ、アナログなど、さまざまな機能や通信インターフェイスがあります。

  • 検知高さ: 300~1,200mm (11.8~47.2インチ)
  • 検知範囲: 最大4 m(13フィート)
  • 検知フィールド内の位置にかかわらずに物体を検出可能
  • 対象物にギャップやスペースがあっても検知可能
  • 薄型ハウジング: 15 x 20mm (0.6 x 0.8インチ)
  • ビーム間隔: 10mm (0.39インチ)または25mm (0.98インチ)
  • X-Yアプリケーションのカスケードオプション
認証
  • 該当するすべての指令に対してCEマーク
Documentation
Miscellaneous 文書
存在検知製品のカタログ SENSOR-BR001_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left 45MLA測定