Loading

発光センサ
Allen-Bradley

当社の発光型光電センサは、人間の目には見えない発光・蛍光性の粒子や物質の存在を検出します。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

Bulletin 45LUM発光センサは、発光/蛍光粒子、そして人の目では視認できない物質の存在を検知します。このセンサはIP67エンクロージャに内蔵されており、接着剤やインク、透明なラベル、油、グリース、塗料、洗剤、チョークを検知します。

  • 5~50 mm (0.2~2インチ)の検知範囲、1 msecの応答時間
  • 学習ボタンを使ってスイッチ点を簡単にセットアップ可能
  • 外部ティーチ機能を搭載
  • 動作温度: -10~+55°C (-14~+131°F)

Bulletin 45LUM発光センサの代表的なアプリケーションには、以下のものがあります。

  • 自動車
  • 食品飲料
  • マテリアルハンドリング
  • 包装

製品アプリケーションライブラリ — 当社の製品アプリケーションライブラリで、Allen-Bradleyのセンサ製品がどのように利用されているかをご覧ください。


認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • 該当するすべての指令に対してCEマーク
  • cULus
  • UL
Documentation
Miscellaneous 文書
存在検知製品のカタログ SENSOR-BR001_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left 発光センサ