Loading

金属製光学フォーク型センサ
Allen-Bradley

これらのセンサは、産業用環境での機械上およびコンベア上での小型パーツの検知に適しています。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

Bulletin 45LST金属製フォークセンサは、機械上およびコンベア上での小型パーツの検知に適しています。さまざまなスロット幅の製品があります。このセンサには、感度を調整できる、加圧出力を選択できる、堅牢なアルミニウム製ハウジングに収容されている、という特長があり、産業用アプリケーションに適しています。

  • スロット幅: 2~225 mm (0.08~8.86インチ)
  • 10~30 V DCで動作
  • 30μsecの高速応答時間(特定のモデル)
  • NPN/PNP出力
  • IP65ハウジング
  • 産業用アルミニウム製ハウジング
  • 次のようなアプリケーションがあります。
    • 梱包業およびマテリアルハンドリング業
      • 透明な基板上のラベル検出
      • ボトルのキャップの検出
      • コンベア上の部品の検出
    • 自動車産業
    • 製紙産業
    • 食品産業
箱詰機

存在検知センサが箱詰め機アプリケーションでどのように機能するのかをご覧ください。

縦型封緘機

存在検知センサが縦型封緘機アプリケーションでどのように機能するのかをご覧ください。

認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • 該当するすべての指令に対してCEマーク
  • cULusリスト
Documentation
Miscellaneous 文書
存在検知製品のカタログ SENSOR-BR001_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left 金属製光学フォーク型センサ