Loading

プラスチック光学フォークセンサー
Allen-Bradley

これらのセンサーは、小さな部品の検出において、送信ビームセンサーの低コスト代替品です。
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
  • プラスチック光学フォークセンサ
プラスチック光学フォークセンサ
Chevron LeftChevron Left
プラスチック光学フォークセンサ
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 45LSPプラスチックフォークセンサーは、小型部品検出用の送信ビームセンサーに代わる、自己完結型の低コストソリューションです。シンプルな押しボタンによる感度調整、複数の接続オプション、柔軟な取付け機能により、45LSPは多くのアプリケーションにおいて経済的で使いやすいソリューションとなっています。


  • 0.2mm(0.008″)という小さな物体を検出
  • 電源および出力状態インジケータ
  • フォークの両側に出力状態インジケータ
  • 4ピンモデルでリモートティーチおよびティーチボタンロック
  • 明動作または暗動作選択可能
  • 貫通穴、ねじ穴、および蟻継ぎ取付けオプション
  • 位置合わせ不要で使いやすい設置
  • 3ピンおよび4ピンピコ(M8)クイックディスコネクトモデル
  • 用途:
    • 小部品検出
    • エッジ検出
    • 部品カウント
    • ギア歯検出
    • 寸法検証
カートニングマシン

カートニングマシンアプリケーションにおける当社の存在センサーの動作をご覧ください。

縦型充填シール包装機

縦型充填包装機アプリケーションにおける当社のプレゼンスセンサーの動作をご覧ください。


こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Miscellaneous 文書
プレゼンス検知パンフレット SENSOR-BR001_-EN-P
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
  • 該当するすべての規制についてUKCAマーク取得済み

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用センサ&スイッチ
  5. Chevron LeftChevron Left プラスチック光学フォークセンサ